JAJSXM1 December   2025 MCT8376Z-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格 (車載用)
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 SPI のタイミング要件
    7. 6.7 SPI スレーブ モードのタイミング
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  出力段
      2. 7.3.2  PWM 制御モード (1x PWM モード)
        1. 7.3.2.1 アナログ ホール入力構成
        2. 7.3.2.2 デジタル ホール入力構成
        3. 7.3.2.3 非同期変調
        4. 7.3.2.4 同期変調
        5. 7.3.2.5 モーターの動作
      3. 7.3.3  デバイス インターフェイス モード
        1. 7.3.3.1 シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
        2. 7.3.3.2 ハードウェア インターフェイス
      4. 7.3.4  AVDD および GVDD リニア電圧レギュレータ
      5. 7.3.5  チャージ ポンプ
      6. 7.3.6  スルー レート制御
      7. 7.3.7  クロス導通 (デッド タイム)
      8. 7.3.8  伝搬遅延
      9. 7.3.9  ピン配置図
        1. 7.3.9.1 ロジック レベル入力ピン (内部プルダウン)
        2. 7.3.9.2 ロジック レベル入力ピン (内部プルアップ)
        3. 7.3.9.3 オープン ドレイン ピン
        4. 7.3.9.4 プッシュプル ピン
        5. 7.3.9.5 7 レベル入力ピン
      10. 7.3.10 電流センス アンプ出力 (SO)
      11. 7.3.11 アクティブ消磁
        1. 7.3.11.1 自動同期整流モード (ASR モード)
          1. 7.3.11.1.1 転流時の自動同期整流
          2. 7.3.11.1.2 PWM モード時の自動同期整流
        2. 7.3.11.2 自動非同期整流モード (AAR モード)
      12. 7.3.12 サイクル単位の電流制限
        1. 7.3.12.1 100% デューティ サイクル入力でのサイクル単位の電流制限
      13. 7.3.13 ホール コンパレータ (アナログ ホール入力)
      14. 7.3.14 進角
      15. 7.3.15 FGOUT 信号
      16. 7.3.16 保護
        1. 7.3.16.1 VM 電源低電圧誤動作防止 (RESET)
        2. 7.3.16.2 AVDD 低電圧保護 (AVDD_UV)
        3. 7.3.16.3 GVDD 低電圧誤動作防止 (GVDD_UV)
        4. 7.3.16.4 VCP チャージ ポンプ低電圧誤動作防止 (CPUV)
        5. 7.3.16.5 過電圧保護 (OV)
        6. 7.3.16.6 過電流保護 (OCP)
          1. 7.3.16.6.1 OCP ラッチ シャットダウン (OCP_MODE = 00b)
          2. 7.3.16.6.2 OCP 自動リトライ (OCP_MODE = 01b)
          3. 7.3.16.6.3 OCP 通知のみ (OCP_MODE = 10b)
          4. 7.3.16.6.4 OCP 無効 (OCP_MODE = 11b)
        7. 7.3.16.7 モーター ロック (MTR_LOCK)
          1. 7.3.16.7.1 MTR_LOCK ラッチ シャットダウン (MTR_LOCK_MODE = 00b)
          2. 7.3.16.7.2 MTR_LOCK 自動リトライ (MTR_LOCK_MODE = 01b)
          3. 7.3.16.7.3 MTR_LOCK 通知のみ (MTR_LOCK_MODE= 10b)
          4. 7.3.16.7.4 MTR_LOCK 無効 (MTR_LOCK_MODE = 11b)
        8. 7.3.16.8 過熱警告 (OTW)
        9. 7.3.16.9 サーマル シャットダウン (OTS)
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 機能モード
        1. 7.4.1.1 スリープ モード
        2. 7.4.1.2 動作モード
        3. 7.4.1.3 フォルト リセット (CLR_FLT または nSLEEP リセット パルス)
      2. 7.4.2 DRVOFF 機能
    5. 7.5 SPI 通信
      1. 7.5.1 プログラミング
        1. 7.5.1.1 SPI フォーマット
  9. 8 レジスタ マップ
    1. 8.1 ステータス レジスタ
    2. 8.2 制御レジスタ
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 ホール センサの構成と接続
      1. 9.2.1 代表的な構成
      2. 9.2.2 オープン ドレイン構成
      3. 9.2.3 直列構成
      4. 9.2.4 並列構成
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
      1. 9.3.1 バルク コンデンサ
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
      3. 9.4.3 熱に関する注意事項
        1. 9.4.3.1 電力散逸
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

電流センス アンプ出力 (SO)

MCT8376Z-Q1 の SO ピンは、ローサイド FET を流れる電流にゲイン設定 (GCSA) を乗算した値に比例するアナログ電圧を出力します。ゲイン設定は、GAIN ピン (ハードウェア デバイス バリアント) または GAIN ビット (SPI デバイス バリアント) で設定できる 4 つの異なるレベルの間で調整できます。

図 7-22 に、電流センス アンプの内部アーキテクチャが示されています。電流センスは、MCT8376Z-Q1 デバイスの各ローサイド FET のセンス FET で実装されています。この電流情報は内部 I/V コンバータに供給され、AVDD 電圧とゲイン設定に基づいて SO ピンに CSA 出力電圧が生成されます。CSA の出力電圧は以下のように計算できます。

式 4. VSO=VAVDD2+IOUTA+IOUTB+IOUTC×GAIN/3
MCT8376Z-Q1 電流センス アンプ内蔵図 7-22 電流センス アンプ内蔵

CSA のゲインは、ハードウェア デバイス バリアントの場合は、表 7-6 のように、GAIN_SLEW_tLOCK ピンで調整できます。SPI デバイス バリアントの場合は、SLEW ビットを使用して調整できます。各ハーフブリッジは、SPI デバイスで 1V/ns、0.5V/ns、0.25V/ns、0.05V/ns のいずれかのスルーレート設定に選択できます。各ハーフブリッジは、ハードウェア デバイスで 1.1V/ns か 0.25V/ns のいずれかのスルーレート設定に選択できます。スルーレートは、OUTx ピンの電圧の立ち上がり時間と立ち下がり時間によって計算されます (図 7-13 を参照)。

表 7-5 MCT8376ZH-Q1 の CSA ゲイン、スルーレート、ロック解除時間の設定

構成

GAIN_SLEW_tLOCK

ピン (ハードウェア バリアント)
ゲインSLEWLOCK_DET_TIME
1AGND に接続0.4V/A1.1V/ns500ms
2RMODE1 で AGND に接続0.4V/A1.1V/ns5000ms
3RMODE2 で AGND に接続0.4V/A0.25V/ns500ms
4ハイ インピーダンス0.4V/A0.25V/ns5000ms
5RMODE2 で GVDD に接続2.5V/A1.1V/ns500ms
6RMODE1 で GVDD に接続2.5V/A1.1V/ns5000ms
7GVDD に接続2.5V/A0.25V/ns500ms
注: 電流センス アンプは、出力での小さな容量性負荷のみをサポートしています。電流センス アンプの出力で、ローパス フィルタをの抵抗とコンデンサに接続することを TI は推奨してます。
注: この電流センス アンプは、動的なゲインの変更をサポートしています。この電流センス アンプは、動的なゲインの変更をサポートしています。HW バリアントでは、ゲインはピン センシングを通じて 1ms ごとにサンプリングされ、SPI バリアントでは、SPI 書き込みを通じてゲインが変更されます。ゲイン変更コマンドを受信した後、いずれかの PWM 信号の次の立ち上がりエッジで新しいゲインが適用されます。