JAJSXM1 December 2025 MCT8376Z-Q1
PRODUCTION DATA
電流制限回路は、ILIMIT ピンの電圧と比較して、3 相の電流センス アンプの出力を利用します。図 7-28 に、電流制限回路の実装が示されています。電流センス アンプの出力は、スター型接続抵抗ネットワークと組み合わせられています。この測定電圧 VMEAS は、ILIMIT ピンの外部リファレンス電圧 VLIM と比較されることで、電流制限の実装を実現します。3 相 (IOUTx) で検出される電流と VMEAS スレッショルドの関係は以下の通りです。
ここで、
電流制限スレッショルドは、ILIMIT ピンの電圧を設定することで調整できます。ILIMIT ピンの電圧は VAVDD/2 から VMEAS まで変化するため、電流制限は 0A ~ 4A の間で直線的に変化します。ILIMIT を無効化するために、VAVDD よりも高い電圧を印加できます。
PWM 入力信号の立ち上がりおよび立ち下がりエッジごとに、電流制限コンパレータの出力はブランキング時にブランキングされます。MCT8376Z-Q1 の出力状態は、ブランキング時間中の PWM の状態によって異なります。ブランキング時間は SPI デバイスの ILIM_BLANK_SEL によって構成され、ハードウェア バリアントのスルーレートが 50 の場合は 5.5μs、その他のすべてのスルーレートの場合は 1.8μs に固定されます。
図 7-29 に示され