JAJSXM1 December 2025 MCT8376Z-Q1
PRODUCTION DATA
図 7-26 に、各モードでの ASR ピンの動作が示されています。この 図 に示されているように、PWM はハイサイド FET のみに印加されるのに対し、ローサイド FET は常にオフとなります。PWM オフ時は、電流がローサイド FET から減衰するため、電力損失が大きくなります。このため、このモードでは、ローサイド ダイオードが導通している間、ローサイド FET をオンにすることができます。
図 7-26 PWM モードの ASR