JAJSXM1 December 2025 MCT8376Z-Q1
PRODUCTION DATA
MCT8376Z-Q1 SPI デバイスでは、デバイス構成と動作パラメータの設定、診断情報の読み出しに SPI バスを使用します。SPI は、セカンダリ モードで動作し、コントローラに接続します。SPI 入力データ (SDI) ワードは、24 ビットのワード、1 つの読み取りまたは書き込みビット、パリティビット、6 ビットのアドレス、15 ビットのデータ (パリティビット付き) で構成されています。SPI 出力は、24 ビット ワード、8 ビットのステータス情報 (STS レジスタ) と 16 ビットのレジスタ データで構成されています。
有効なフレームは次の条件を満たしていなければなりません。
SPI レジスタは、パワーアップ時とデバイスのスリープ モードへの移行時にデフォルト設定にリセットされる。