JAJSXM1
December 2025
MCT8376Z-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
説明
4
デバイス比較表
5
ピン構成および機能
6
仕様
6.1
絶対最大定格
6.2
ESD 定格 (車載用)
6.3
推奨動作条件
6.4
熱に関する情報
6.5
電気的特性
6.6
SPI のタイミング要件
6.7
SPI スレーブ モードのタイミング
7
詳細説明
7.1
概要
7.2
機能ブロック図
7.3
機能説明
7.3.1
出力段
7.3.2
PWM 制御モード (1x PWM モード)
7.3.2.1
アナログ ホール入力構成
7.3.2.2
デジタル ホール入力構成
7.3.2.3
非同期変調
7.3.2.4
同期変調
7.3.2.5
モーターの動作
7.3.3
デバイス インターフェイス モード
7.3.3.1
シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
7.3.3.2
ハードウェア インターフェイス
7.3.4
AVDD および GVDD リニア電圧レギュレータ
7.3.5
チャージ ポンプ
7.3.6
スルー レート制御
7.3.7
クロス導通 (デッド タイム)
7.3.8
伝搬遅延
7.3.9
ピン配置図
7.3.9.1
ロジック レベル入力ピン (内部プルダウン)
7.3.9.2
ロジック レベル入力ピン (内部プルアップ)
7.3.9.3
オープン ドレイン ピン
7.3.9.4
プッシュプル ピン
7.3.9.5
7 レベル入力ピン
7.3.10
電流センス アンプ出力 (SO)
7.3.11
アクティブ消磁
7.3.11.1
自動同期整流モード (ASR モード)
7.3.11.1.1
転流時の自動同期整流
7.3.11.1.2
PWM モード時の自動同期整流
7.3.11.2
自動非同期整流モード (AAR モード)
7.3.12
サイクル単位の電流制限
7.3.12.1
100% デューティ サイクル入力でのサイクル単位の電流制限
7.3.13
ホール コンパレータ (アナログ ホール入力)
7.3.14
進角
7.3.15
FGOUT 信号
7.3.16
保護
7.3.16.1
VM 電源低電圧誤動作防止 (RESET)
7.3.16.2
AVDD 低電圧保護 (AVDD_UV)
7.3.16.3
GVDD 低電圧誤動作防止 (GVDD_UV)
7.3.16.4
VCP チャージ ポンプ低電圧誤動作防止 (CPUV)
7.3.16.5
過電圧保護 (OV)
7.3.16.6
過電流保護 (OCP)
7.3.16.6.1
OCP ラッチ シャットダウン (OCP_MODE = 00b)
7.3.16.6.2
OCP 自動リトライ (OCP_MODE = 01b)
7.3.16.6.3
OCP 通知のみ (OCP_MODE = 10b)
7.3.16.6.4
OCP 無効 (OCP_MODE = 11b)
7.3.16.7
モーター ロック (MTR_LOCK)
7.3.16.7.1
MTR_LOCK ラッチ シャットダウン (MTR_LOCK_MODE = 00b)
7.3.16.7.2
MTR_LOCK 自動リトライ (MTR_LOCK_MODE = 01b)
7.3.16.7.3
MTR_LOCK 通知のみ (MTR_LOCK_MODE= 10b)
7.3.16.7.4
MTR_LOCK 無効 (MTR_LOCK_MODE = 11b)
7.3.16.8
過熱警告 (OTW)
7.3.16.9
サーマル シャットダウン (OTS)
7.4
デバイスの機能モード
7.4.1
機能モード
7.4.1.1
スリープ モード
7.4.1.2
動作モード
7.4.1.3
フォルト リセット (CLR_FLT または nSLEEP リセット パルス)
7.4.2
DRVOFF 機能
7.5
SPI 通信
7.5.1
プログラミング
7.5.1.1
SPI フォーマット
8
レジスタ マップ
8.1
ステータス レジスタ
8.2
制御レジスタ
9
アプリケーションと実装
9.1
アプリケーション情報
9.2
ホール センサの構成と接続
9.2.1
代表的な構成
9.2.2
オープン ドレイン構成
9.2.3
直列構成
9.2.4
並列構成
9.3
電源に関する推奨事項
9.3.1
バルク コンデンサ
9.4
レイアウト
9.4.1
レイアウトのガイドライン
9.4.2
レイアウト例
9.4.3
熱に関する注意事項
9.4.3.1
電力散逸
10
デバイスおよびドキュメントのサポート
10.1
ドキュメントのサポート
10.2
サポート・リソース
10.3
商標
10.4
静電気放電に関する注意事項
10.5
用語集
11
改訂履歴
12
メカニカル、パッケージ、および注文情報
1
特長
センサ付き台形波制御機能を内蔵した
三相 BLDC モーター ドライバ
ホール センサを使った台形波 (120°) 整流
アナログまたはデジタル ホール入力をサポート
設定可能な PWM 変調:同期 / 非同期
48V システムをサポート
最大 100kHz の PWM 周波数をサポート
アクティブ消磁により電力損失を低減
サイクル単位の電流制限により位相電流を制限
動作電圧:4.5V~65V (絶対最大定格 70V)
高い出力電流能力:ピーク 4.5A
低い MOSFET オンステート抵抗
T
A
= 25℃で 400mΩ の R
DS(ON)
(HS + LS)
1.1V/ns のスルーレートと逆方向回復損失の最小化手法により、スイッチング損失を低減します
200ns 未満の非常に短いデッドタイムと、100ns 未満の伝搬遅延により、小さい可聴ノイズとモーター制御が容易
低消費電力スリープ モード
1.5µA (標準値) (V
VM
= 24V、T
A
= 25°C)
柔軟なデバイス構成オプション
柔軟なデバイス構成オプション
MCT8376ZS-Q1:デバイスの構成とフォルト ステータスのための 5MHz、16 ビット SPI
MCT8376ZH-Q1:ハードウェア ピンベースの構成
1.8V、3.3V、5V のロジック入力をサポート
3.3V (5%)、30mA LDO レギュレータ内蔵
5V (5%)、30mA LDO レギュレータ内蔵
保護機能内蔵
電源低電圧誤動作防止 (UVLO)
チャージ ポンプ低電圧 (CPUV)
過電流保護 (OCP)
モーター ロック保護
熱警告およびシャットダウン (OTW/OTSD)
フォルト状況表示ピン (nFAULT)
SPI によるフォルト診断 (オプション)