JAJSXM1 December 2025 MCT8376Z-Q1
PRODUCTION DATA
MCT8376Z-Q1 デバイスのホール センサ入力は、さまざまなホール センサとインターフェイスで接続できます。通常、ホール素子が使用され、差動信号を出力します。この種のセンサを使用する場合は、AVDD レギュレータを使用して、ホール センサに電力を供給できます。図 9-3 に、接続が示されています。
図 9-3 代表的なホール センサの構成ホール センサ出力信号の振幅は非常に小さいため、モーターからのノイズ結合を除去するために、多くの場合、ホール入力の両端にコンデンサを配置します。通常は、1 nF ~ 100 nF のコンデンサを使用します。