JAJSXM1 December   2025 MCT8376Z-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格 (車載用)
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 SPI のタイミング要件
    7. 6.7 SPI スレーブ モードのタイミング
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  出力段
      2. 7.3.2  PWM 制御モード (1x PWM モード)
        1. 7.3.2.1 アナログ ホール入力構成
        2. 7.3.2.2 デジタル ホール入力構成
        3. 7.3.2.3 非同期変調
        4. 7.3.2.4 同期変調
        5. 7.3.2.5 モーターの動作
      3. 7.3.3  デバイス インターフェイス モード
        1. 7.3.3.1 シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
        2. 7.3.3.2 ハードウェア インターフェイス
      4. 7.3.4  AVDD および GVDD リニア電圧レギュレータ
      5. 7.3.5  チャージ ポンプ
      6. 7.3.6  スルー レート制御
      7. 7.3.7  クロス導通 (デッド タイム)
      8. 7.3.8  伝搬遅延
      9. 7.3.9  ピン配置図
        1. 7.3.9.1 ロジック レベル入力ピン (内部プルダウン)
        2. 7.3.9.2 ロジック レベル入力ピン (内部プルアップ)
        3. 7.3.9.3 オープン ドレイン ピン
        4. 7.3.9.4 プッシュプル ピン
        5. 7.3.9.5 7 レベル入力ピン
      10. 7.3.10 電流センス アンプ出力 (SO)
      11. 7.3.11 アクティブ消磁
        1. 7.3.11.1 自動同期整流モード (ASR モード)
          1. 7.3.11.1.1 転流時の自動同期整流
          2. 7.3.11.1.2 PWM モード時の自動同期整流
        2. 7.3.11.2 自動非同期整流モード (AAR モード)
      12. 7.3.12 サイクル単位の電流制限
        1. 7.3.12.1 100% デューティ サイクル入力でのサイクル単位の電流制限
      13. 7.3.13 ホール コンパレータ (アナログ ホール入力)
      14. 7.3.14 進角
      15. 7.3.15 FGOUT 信号
      16. 7.3.16 保護
        1. 7.3.16.1 VM 電源低電圧誤動作防止 (RESET)
        2. 7.3.16.2 AVDD 低電圧保護 (AVDD_UV)
        3. 7.3.16.3 GVDD 低電圧誤動作防止 (GVDD_UV)
        4. 7.3.16.4 VCP チャージ ポンプ低電圧誤動作防止 (CPUV)
        5. 7.3.16.5 過電圧保護 (OV)
        6. 7.3.16.6 過電流保護 (OCP)
          1. 7.3.16.6.1 OCP ラッチ シャットダウン (OCP_MODE = 00b)
          2. 7.3.16.6.2 OCP 自動リトライ (OCP_MODE = 01b)
          3. 7.3.16.6.3 OCP 通知のみ (OCP_MODE = 10b)
          4. 7.3.16.6.4 OCP 無効 (OCP_MODE = 11b)
        7. 7.3.16.7 モーター ロック (MTR_LOCK)
          1. 7.3.16.7.1 MTR_LOCK ラッチ シャットダウン (MTR_LOCK_MODE = 00b)
          2. 7.3.16.7.2 MTR_LOCK 自動リトライ (MTR_LOCK_MODE = 01b)
          3. 7.3.16.7.3 MTR_LOCK 通知のみ (MTR_LOCK_MODE= 10b)
          4. 7.3.16.7.4 MTR_LOCK 無効 (MTR_LOCK_MODE = 11b)
        8. 7.3.16.8 過熱警告 (OTW)
        9. 7.3.16.9 サーマル シャットダウン (OTS)
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 機能モード
        1. 7.4.1.1 スリープ モード
        2. 7.4.1.2 動作モード
        3. 7.4.1.3 フォルト リセット (CLR_FLT または nSLEEP リセット パルス)
      2. 7.4.2 DRVOFF 機能
    5. 7.5 SPI 通信
      1. 7.5.1 プログラミング
        1. 7.5.1.1 SPI フォーマット
  9. レジスタ マップ
    1. 8.1 ステータス レジスタ
    2. 8.2 制御レジスタ
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 ホール センサの構成と接続
      1. 9.2.1 代表的な構成
      2. 9.2.2 オープン ドレイン構成
      3. 9.2.3 直列構成
      4. 9.2.4 並列構成
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
      1. 9.3.1 バルク コンデンサ
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
      3. 9.4.3 熱に関する注意事項
        1. 9.4.3.1 電力散逸
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

ピン構成および機能

MCT8376Z-Q1 
                        MCT8376Z-Q1
                        28 ピン VQFN (露出サーマル パッド付き)
                        上面図
                    図 5-1 MCT8376Z-Q1 28 ピン VQFN (露出サーマル パッド付き) 上面図
表 5-1 MCT8376Z-Q1 のピンの機能
ピン 28 ピン VQFN パッケージ タイプ(1) 説明
名称 MCT8376ZH-Q1 MCT8376ZS-Q1
ADVANCE 22 - I 進角レベルの設定。このピンは、外付け抵抗で設定される 7 レベル入力ピンです。
AGND 8 8 GND デバイスのアナログ グランド。接続に関する推奨事項については、セクション 9.4.1 を参照してください。
AVDD 9 9 PWR O 3.3V 内部レギュレータ出力。X5R または X7R、1µF、6.3V セラミック コンデンサを AVDD ピンと AGND ピンの間に接続します。このレギュレータは最大 30mA を外部にソースできます。
GVDD 10 10 PWR O 5V 内部レギュレータ出力。X5R または X7R、1µF、10V セラミック コンデンサを AVDD ピンと AGND ピンの間に接続します。このレギュレータは最大 30mA を外部にソースできます。
BRAKE 25 25 I High の際、すべてのローサイド MOSFET をオンにして Low → 通常動作にすることで、モーターを High → ブレーキします。
CP 1 1 PWR O チャージ ポンプ出力。X5R または X7R、1µF、16V セラミック コンデンサを CP ピンと VM ピンの間に接続します。
DIR 23 - I モーター回転方向を時計回りまたは反時計回りに設定するための方向ピン。
DRVOFF 11 11 I このピンが High にプルされると、電力段の 6 つの MOSFET がターンオフし、すべての出力がハイ インピーダンスになります。
FG 27 27 I モーター速度インジケータ出力。オープン ドレイン出力には、1.8V~5V への外部プルアップ抵抗が必要です。モーター速度インジケータは、ホール信号の分周比をさまざまに設定できます。
GAIN_SLEW_tLOCK 21 - I モーター ロック検出時間設定、CSA ゲインおよびスルーレート設定
HNA 15 15 I 位相 A ホール素子の負入力。正と負のホール入力の間にノイズ フィルタ コンデンサを接続することが推奨されます。
HNB 17 17 I 位相 B ホール素子の負入力。正と負のホール入力の間にノイズ フィルタ コンデンサを接続することが推奨されます。
HNC 19 19 I 位相 C ホール素子の負入力。正と負のホール入力の間にノイズ フィルタ コンデンサを接続することが推奨されます。
HPA 14 14 I 位相 A ホール素子の正入力。正と負のホール入力の間にノイズ フィルタ コンデンサを接続することが推奨されます。
HPB 16 16 I 位相 B ホール素子の正入力。正と負のホール入力の間にノイズ フィルタ コンデンサを接続することが推奨されます。
HPC 18 18 I 位相 C ホール素子の正入力。正と負のホール入力の間にノイズ フィルタ コンデンサを接続することが推奨されます。
ILIMIT 28 28 サイクル単位の電流制限で使用される相電流のスレッショルドを設定します。
モード 20 - I PWM 入力モードおよびホール構成設定。このピンは、外付け抵抗で設定される 7 レベル入力ピンです。
nFAULT 12 12 O フォルト インジケータ。フォルト条件によってロジック Low にプルされます。オープン ドレイン出力には、1.8V~5.0V への外部プルアップ抵抗が必要です。nFAULT をプルアップするために外部電源を使用する場合は、パワーアップ時に外部電源が 2.2V を上回る値にプルアップされていることを確認してください
nSCS - 23 I シリアル チップ選択。このピンのロジック LOW により、シリアル インターフェイス通信が可能になります。
nSLEEP 13 13 I ドライバ nSLEEP。このピンをロジック Low にすると、デバイスは低消費電力のスリープ モードに移行します。20µs ~ 40µs の Low パルスを使うとフォルト状態をリセットできます。
OUTA 4 4 PWR O ハーフブリッジ出力 A
OUTB 5 5 PWR O ハーフブリッジ出力 B
OUTC 6 6 PWR O ハーフブリッジ出力 C
PGND 3、7 3、7 GND デバイスの電源グランド。接続に関する推奨事項については、セクション 9.4.1 を参照してください。
PWM 26 26 モーター制御のための PWM 入力。モーターの位相電圧のデューティ サイクルとスイッチング周波数を設定します。
SCLK - 22 I シリアル クロック入力。シリアル データは、このピンの対応する立ち上がりおよび立ち下がりエッジでシフト アウトおよびキャプチャされます (SPI デバイス)。
SDI - 21 I シリアル データ入力。データは、SCLK ピンの立ち下がりエッジでキャプチャされます (SPI デバイス)。
SDO - 20 O シリアル データ出力。データは、SCLK ピンの立ち上がりエッジでシフト アウトされます。このピンは外付けプルアップ抵抗を必要とします (SPI デバイス)。。
SO 24 24 O 電流センスアンプの出力。容量性負荷またはローパス フィルタ (直列抵抗と GND へのコンデンサ) をサポート
VM 2 2 PWR I 電源。モーター電源電圧に接続し、0.1µF コンデンサと VM 定格のバルク コンデンサ 1 つを使用して PGND にバイパスします。コンデンサの電圧定格は、デバイスの通常動作電圧の 2 倍以上とすることを推奨します。
サーマル パッド GND アナログ グランドに接続する必要があります。
I = 入力、O = 出力、GND = グランド ピン、PWR = 電源、NC = 未接続