JAJSXM1 December 2025 MCT8376Z-Q1
PRODUCTION DATA
一部のモーターでは、オープン ドレイン出力を備えたデジタル ホール センサが使用されます。図 9-4 に示されているように、これらのセンサは、いくつかの抵抗を追加することで、MCT8376Z-Q1 デバイスでも使用できます。
図 9-4 オープン ドレイン ホール センサの構成負 (HNx) 入力は、AVDD ピンとグランドとの間にある対の抵抗によって AVDD/2 にバイアスされます。オープン コレクタ ホール センサの場合は、正 (HPx) 入力で VREG ピンにプルアップ抵抗を追加する必要があります。この場合も、通常、AVDD 出力をホール センサへの電力供給に使用できます。