JAJU510J March 2018 – February 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
送電網に電力を伝送するシステムは、高調波成分に関する特定の出力仕様を満たす必要があります。最新の太陽光発電インバータのような電圧ソース システムでは通常、高次 LCL フィルタによって十分な高調波減衰が実現されるだけでなく、単純なフィルタ設計よりも設計全体のサイズを小さくできます。ただし、高次であることから、設計では注意して共振を制御する必要があります。図 2-24 に、代表的な LCL フィルタを示します。
図 2-24 LCL フィルタのアーキテクチャこのリファレンス デザインのように SiC MOSFET を使用する主な利点の 1 つは、従来の Si ベースのスイッチング素子と比較して、電力段のスイッチング周波数を大幅に高くできることです。スイッチング周波数を高くすると、インバータの出力フィルタの共振設計に直接影響するため、これを考慮する必要があります。このスイッチ周波数を中心にフィルタが正しく設計されていることを確認するため、この設計では既知の数学モデルを使用します。
主な部品はインバータ インダクタ (Linv) で、式 28 を使用して求めることができます。

ここで、
1 次側の EMI フィルタ コンデンサ Cf のサイズは、式 2 で決定されます。
ここで、
式 3 に計算例を示します。
E7 では、Cf に 4.7µF を選択しました。これは、カットオフ周波数の約 6.4kHz に相当します。