Delfino™ TMS320F2837xD は優れた 32 ビット浮動小数点マイクロコントローラ・ユニット (MCU) で、産業用ドライブおよびサーボ・モータ制御、ソーラー・インバータおよびコンバータ、デジタル電源、輸送、電源ライン通信など、高度な閉ループ制御アプリケーション用に設計されています。デジタル電源および産業用ドライブ向けの開発パッケージ一式が、powerSUITE および DesignDRIVE イニシアチブの一部として利用できます。Delfino 製品ラインは TMS320C2000™ ポートフォリオでは新しいものではありませんが、F2837xD はシステム性能を大幅に向上させる新しいデュアルコア C28x アーキテクチャをサポートしています。また、内蔵のアナログおよび制御ペリフェラルにより、設計者は制御アーキテクチャを統合し、ハイエンド・システムでマルチプロセッサを不要にできます。
- デュアルコア・アーキテクチャ:
- 2 つの TMS320C28x 32 ビット CPU
- 200MHz
- IEEE 754 単精度浮動小数点ユニット (FPU)
- 三角関数算術演算ユニット (TMU)
- ビタビ / 複素演算ユニット (VCU-II)
- 2 つのプログラム可能な制御補償器アクセラレータ (CLA)
- 200MHz
- IEEE 754 単精度浮動小数点命令
- メイン CPU と独立にコードを実行
- オンチップ・メモリ
- 512KB (256kW) または 1MB (512kW) のフラッシュ (ECC 保護)
- 172KB (86kW) または 204KB (102kW) の RAM (ECC 保護またはパリティ保護)
- デュアル・ゾーンのセキュリティでサードパーティーの開発をサポート
- クロックおよびシステム制御:
- 2 つの内部ゼロ・ピン 10MHz 発振器
- オンチップの水晶発振器
- ウィンドウ付きウォッチドッグ・タイマ・モジュール
- クロック消失検出回路
- コア 1.2V、I/O 3.3V の設計
- システム・ペリフェラル:
- ASRAM および SDRAM をサポートする 2 つの外部メモリ・インターフェイス (EMIF)
- デュアル 6 チャネルの DMA (Direct Memory Access) コントローラ
- 個別にプログラム可能な最大 169 本の多重化された汎用入出力 (GPIO) ピン (入力フィルタ付き)
- 拡張ペリフェラル割り込みコントローラ (ePIE)
- 外部ウェイクアップに対応した複数の低消費電力モード (LPM) をサポート
- 通信ペリフェラル:
- USB 2.0 (MAC + PHY)
- 12 ピンの 3.3V 互換ユニバーサル・パラレル・ポート (uPP) インターフェイスをサポート
- 2 つの CAN (Controller Area Network) モジュール (ピンでブート可能)
- 3 つの高速 (最高 50MHz) SPI ポート (ピンでブート可能)
- 2 つのマルチチャネル・バッファ付きシリアル・ポート (McBSP)
- 4 つのシリアル通信インターフェイス (SCI/UART) (ピンでブート可能)
- 2 つの I2C インターフェイス (ピンでブート可能)
- アナログ・サブシステム:
- 最大 4 つの A/D コンバータ (ADC):
- 16 ビット・モード
- 各 1.1MSPS (最大 4.4MSPS のシステム・スループット)
- 差動入力
- 最大 12 の外部チャネル
- 12 ビット・モード
- 各 3.5MSPS (最大 14MSPS のシステム・スループット)
- シングルエンド入力
- 最大 24 の外部チャネル
- 各 ADC に単一のサンプルおよびホールド (S/H)
- ADC 変換の後処理をハードウェアに内蔵:
- 飽和オフセット較正
- 設定点からの誤差の計算
- 高、低、およびゼロクロス比較、割り込み機能付き
- トリガからサンプルまでの遅延の捕捉
- 8 つのウィンドウ付きコンパレータ、12 ビットのデジタル / アナログ・コンバータ (DAC) リファレンス付き
- 3 つのバッファ付き 12 ビット DAC 出力
- 拡張制御ペリフェラル:
- 拡張機能付きの 24 のパルス幅変調器 (PWM) チャネル
- 16 の高分解能パルス幅変調器 (HRPWM) チャネル
- 8 つの PWM モジュールの A チャネルと B チャネルの両方が高分解能
- デッドバンドのサポート (標準と高分解能の両方)
- 6 つの拡張キャプチャ (eCAP) モジュール
- 3 つの拡張直交エンコーダ・パルス (eQEP) モジュール
- 8 つのシグマ-デルタ・フィルタ・モジュール (SDFM) 入力チャネル (チャネルごとに 2 つのパラレル・フィルタ):
- 標準 SDFM データ・フィルタリング
- コンパレータ・フィルタによる範囲外に対する迅速なアクション