JAJU510J March 2018 – February 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
インバータで効率が低下する主な原因は、スイッチング デバイスで発生する損失です。これらの損失は、各デバイスで次の 3 つのカテゴリに分類されます。
これらにはそれぞれ固有の式があり、デバイスのデータシートとすでに設定されている設計パラメータから決定できます。
導通損失は、FET のオン時間、スイッチングされる電流、およびオン抵抗を使用して計算されます。

ここで、
スイッチング損失は、デバイスのスイッチング エネルギーと、選択したテスト ポイントにおけるスイッチング電圧によって決定されます。設計した外部ゲート抵抗の値を使用して、デバイスのデータシートからスイッチング エネルギーの値を決定します。必要な残りの値は、設計フェーズの初期段階で決定されています。

図 2-25 に、C3M0060065D SiC MOSFET について、デバイスのデータシートからスイッチング エネルギーの値を抽出するために使用されたグラフの例を示します。
ダイオードの導通損失も同様に、既知の値を使用して計算します。

ここで、
これらの 3 つの式を使用して、両方の SiC MOSFET の設計で計算された推定される損失を表 2-1 に示します。
| パラメータ | C3M0075120D (Q1) | C3M0060065D (Q3) |
|---|---|---|
| 導通損失 | 5.76 W | 4.5W |
| スイッチング損失 | 1.8 W | 1.13W |
| ダイオード損失 | 0 W | 0W |
| 合計 | 7.56 W | 5.63W |
システム全体の損失を推定するための最後の要素は、インダクタの損失です。これらの損失は、インダクタの DC 抵抗と AC 抵抗の値、およびセクション 2.3.1.3 から予測されるインダクタ電流を使用して計算されます。


そのため、この設計の主要エネルギー損失の合計は次のようになります。


式 10 を使用して、予想されるインバータの総効率を求めます。これは推定値ですが、推定値を使用すると、この時点までの設計を検証することができます。