JAJU510J March 2018 – February 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
UCC21710 デバイスは、絶縁型ゲート・バイポーラ・トランジスタ (IGBT) および SiC MOSFET 用の 5.7kVRMS 強化絶縁ゲート・ドライバで、10A のソース電流と 10A のシンク電流を供給する分割出力を備えています。入力側は、単一の 3V~5.5V 電源で動作します。出力側では、最小 13V から最大 33V までの電源電圧範囲が使用できます。2 つの相補 CMOS 入力により、ゲート・ドライバの出力状態が制御されます。伝搬時間が 130ns と短いため、出力ステージを正確に制御できます。UCC21710 には過電流検出を使用した短絡保護機能が内蔵されており、SiC MOSFET の保護に必要な高速応答時間を実現しています。
図 2-2 UCC21710 の機能ブロック図