JAJU889A May 2023 – May 2025
LM74202-Q1 は、双方向 FET と強化された保護回路を内蔵したダイオードです。LM74202-Q1 は、4.2V ~ 40V の電力で動作するすべてのシステムおよびアプリケーションに対して堅牢な保護を実現します。このデバイスには、逆バッテリ入力、逆電流、過電圧、低電圧、過電流、短絡保護機能が内蔵されています。高精度の過電流制限 (1A で ±5%) は、設計全体の入力電源を最小にするのに役立ちます。また、高速応答の短絡保護機能は、短絡が検出されたときに負荷を入力から即座に絶縁します。このデバイスでは、外付け抵抗を使用して、過電流制限スレッショルドを 0.1A~2.23A の範囲でプログラムできます。このデバイスは、バス電圧のブラウンアウトおよび過電圧保護を監視し、FLTb ピンをアサートしてダウンストリーム システムに通知します。