JAJU889A May 2023 – May 2025
図 3-11 に、検証済みの UCC14240-Q1 のスタートアップ動作を示します。
図 3-11 UCC14240-Q1 のパワーアップ シーケンスUCC14240-Q1 の安定性を検証するため、負荷レギュレーション テストを実施します。電子負荷は VEE と VCC の間に接続され、負荷ステップは 0mA ~ 80mA です。表 3-4 に、測定された出力電圧を示します。
| 負荷 (mA) | VOUT (V) | 電力 (W) |
|---|---|---|
| 10 | 18.853 | 0.188 |
| 20 | 18.848 | 0.377 |
| 30 | 18.84 | 0.565 |
| 40 | 18.834 | 0.753 |
| 50 | 18.83 | 0.941 |
| 60 | 18.828 | 1.13 |
| 69 | 18.825 | 1.3 |
| 80 | 18.819 | 1.505 |
公称電圧値は 19V です。式 6 は負荷レギュレーションの式です。