JAJU889A May 2023 – May 2025
DC バス電圧の電圧センスは、放電 PCB とコントローラの底面にあるコネクタの間にあるボード間コネクタにより接続されます。これにより、コントローラ アプリケーションで DC バス電圧を監視できます。コントローラのコネクタ J8 には最大限のバス電圧が印加され、AMC0386-Q1 または AMC0381D-Q1 デバイスに直接接続されます。これらのデバイスには高電圧抵抗ラダーが内蔵されており、出力から変調または差動の信号を供給して MCU に送信します。