JAJU889A May   2023  – May 2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 用語
    2. 1.2 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1  UCC5880-Q1
      2. 2.3.2  F29H859TU-Q1
      3. 2.3.3  UCC14240-Q1
      4. 2.3.4  UCC33421-Q1
      5. 2.3.5  AMC0386-Q1
      6. 2.3.6  AMC0381D-Q1
      7. 2.3.7  TCAN1043-Q1
      8. 2.3.8  ISO1042-Q1
      9. 2.3.9  ALM2403-Q1
      10. 2.3.10 LM5158-Q1
      11. 2.3.11 LM74202-Q1
    4. 2.4 システム設計理論
      1. 2.4.1 マイコン
        1. 2.4.1.1 マイクロコントローラ – C2000™
      2. 2.4.2 絶縁型バイアス電源
      3. 2.4.3 電源ツリー
        1. 2.4.3.1 はじめに
        2. 2.4.3.2 電源ツリーのブロック図
        3. 2.4.3.3 12V の分配と制御
        4. 2.4.3.4 ゲート ドライブ電源
        5. 2.4.3.5 5V 電源ドメイン
        6. 2.4.3.6 電流および位置センシング電源
  9. 3ハードウェア、テスト要件、およびテスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
      1. 3.1.1 ハードウェア ボードの概要
        1. 3.1.1.1 制御ボード
        2. 3.1.1.2 MCU SOM 評価ボード - C2000™
        3. 3.1.1.3 ゲート ドライバとバイアス電源ボード
        4. 3.1.1.4 DC バス電圧センス
        5. 3.1.1.5 SiC パワー・モジュール
          1. 3.1.1.5.1 XM3 SiC パワー モジュール
          2. 3.1.1.5.2 モジュールの電源端子
          3. 3.1.1.5.3 モジュールの信号端子
          4. 3.1.1.5.4 内蔵 NTC 温度センサ
        6. 3.1.1.6 ラミネート バス コンデンサと DC バス コンデンサ
          1. 3.1.1.6.1 放電 PCB
    2. 3.2 テスト結果
      1. 3.2.1 絶縁型バイアス電源
      2. 3.2.2 絶縁型ゲート ドライバ
      3. 3.2.3 インバータ システム
  10. 4テキサス・インスツルメンツの高電圧評価基板 (TI HV EVM) におけるユーザーの安全のための一般的な指針
  11. 5設計とドキュメントのサポート
    1. 5.1 設計ファイル
      1. 5.1.1 回路図
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
        1. 5.1.3.1 レイアウト プリント
      4. 5.1.4 Altium プロジェクト
      5. 5.1.5 ガーバー ファイル
      6. 5.1.6 アセンブリの図面
    2. 5.2 ツールとソフトウェア
    3. 5.3 ドキュメントのサポート
    4. 5.4 サポート・リソース
    5. 5.5 商標
  12. 6改訂履歴

絶縁型ゲート ドライバ

800V 未満のダブル パルス テストを実施して、さまざまな可変ゲート駆動強度のスイッチング動作を評価します。以下の結果は、弱い駆動 (5A) と強い駆動 (15A) の違いを示しています。ゲート ソース間電圧、ドレイン ソース間電圧、およびドレイン電流の波形を以下の図に示します。ターンオフ エネルギーは最初のパルスの終わりに測定され、ターンオン エネルギーは 2 番目のパルスの始めに測定されます。表 3-5 にテスト結果を示します。

TIDM-02014 駆動強度が弱いダブル パルス テスト図 3-12 駆動強度が弱いダブル パルス テスト
TIDM-02014 弱い駆動強度のターンオン波形図 3-14 弱い駆動強度のターンオン波形
TIDM-02014 強い駆動強度のターンオフ波形図 3-16 強い駆動強度のターンオフ波形
TIDM-02014 弱い駆動強度のターンオフ波形図 3-13 弱い駆動強度のターンオフ波形
TIDM-02014 強い駆動強度のダブル パルス テスト図 3-15 強い駆動強度のダブル パルス テスト
TIDM-02014 強い駆動強度のターンオン波形図 3-17 強い駆動強度のターンオン波形
表 3-5 スイッチング エネルギーの測定値
弱い駆動 (5A) 強い駆動 (15A)
ターンオフ エネルギー 5.65mJ 2.77mJ
ターンオン エネルギー 6.46mJ 3.13mJ