JAJU889A May 2023 – May 2025
F29H85X-SOM-EVM は、C2000™ マイコン シリーズの F29H85x と F29P58x の各デバイスに適した評価 / 開発ボードです。このシステム オン モジュール (SOM) デザインは、初期評価とプロトタイプ製作に最適な選択肢になります。この評価基板 (EVM) の SOM アーキテクチャには、F29H85x デバイスを動作させるために必要なすべての電源、リセット、クロック ロジックが搭載されています。この 360 ピン SOM は、ほとんどの環境で動作できる、適切にフィルタリングされた堅牢な設計を実現することを意図しています。F29H85X controlSOM 評価ボード の EVM ユーザーガイドも参照してください。F29H85X-SOM-EVM を評価するには、デバッグ プローブである XDS110ISO-EVM が必須であり、この製品は別売りの形で購入できます。TIDM-02014 リファレンス デザインを使用するには、これらの EVM 両方が必要です。
図 2-2 F29H85X-EVM SOM 前面
図 2-3 F29H85X-EVM SOM バック