JAJU889A May   2023  – May 2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 用語
    2. 1.2 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1  UCC5880-Q1
      2. 2.3.2  F29H859TU-Q1
      3. 2.3.3  UCC14240-Q1
      4. 2.3.4  UCC33421-Q1
      5. 2.3.5  AMC0386-Q1
      6. 2.3.6  AMC0381D-Q1
      7. 2.3.7  TCAN1043-Q1
      8. 2.3.8  ISO1042-Q1
      9. 2.3.9  ALM2403-Q1
      10. 2.3.10 LM5158-Q1
      11. 2.3.11 LM74202-Q1
    4. 2.4 システム設計理論
      1. 2.4.1 マイコン
        1. 2.4.1.1 マイクロコントローラ – C2000™
      2. 2.4.2 絶縁型バイアス電源
      3. 2.4.3 電源ツリー
        1. 2.4.3.1 はじめに
        2. 2.4.3.2 電源ツリーのブロック図
        3. 2.4.3.3 12V の分配と制御
        4. 2.4.3.4 ゲート ドライブ電源
        5. 2.4.3.5 5V 電源ドメイン
        6. 2.4.3.6 電流および位置センシング電源
  9. 3ハードウェア、テスト要件、およびテスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
      1. 3.1.1 ハードウェア ボードの概要
        1. 3.1.1.1 制御ボード
        2. 3.1.1.2 MCU SOM 評価ボード - C2000™
        3. 3.1.1.3 ゲート ドライバとバイアス電源ボード
        4. 3.1.1.4 DC バス電圧センス
        5. 3.1.1.5 SiC パワー・モジュール
          1. 3.1.1.5.1 XM3 SiC パワー モジュール
          2. 3.1.1.5.2 モジュールの電源端子
          3. 3.1.1.5.3 モジュールの信号端子
          4. 3.1.1.5.4 内蔵 NTC 温度センサ
        6. 3.1.1.6 ラミネート バス コンデンサと DC バス コンデンサ
          1. 3.1.1.6.1 放電 PCB
    2. 3.2 テスト結果
      1. 3.2.1 絶縁型バイアス電源
      2. 3.2.2 絶縁型ゲート ドライバ
      3. 3.2.3 インバータ システム
  10. 4テキサス・インスツルメンツの高電圧評価基板 (TI HV EVM) におけるユーザーの安全のための一般的な指針
  11. 5設計とドキュメントのサポート
    1. 5.1 設計ファイル
      1. 5.1.1 回路図
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
        1. 5.1.3.1 レイアウト プリント
      4. 5.1.4 Altium プロジェクト
      5. 5.1.5 ガーバー ファイル
      6. 5.1.6 アセンブリの図面
    2. 5.2 ツールとソフトウェア
    3. 5.3 ドキュメントのサポート
    4. 5.4 サポート・リソース
    5. 5.5 商標
  12. 6改訂履歴

主なシステム仕様

表 1-1 に、主なシステム仕様をまとめます。

表 1-1 主なシステム仕様
パラメータ仕様 (単位)
POUT300kW定格出力電力
VDSmax1200Vドレインとソース間の最大電圧
VDC800V推奨 DC バス電圧
IDC300ADC バス電流
fSWmax60kHzゲート ドライバのバイアス電源に基づく
IL360AAC 出力 RMS 電流
LPL5.3nHDC リンク コンデンサとバスバーを含む寄生インダクタンス
CDC300μFDC リンク コンデンサ
LDC3.5nHDC バス コンデンサ ESL
電力密度32kW/L
寸法28cm × 29cm × 11.5cm
重量6.2kg
ボリューム9.3L
面積812cm2
P5bar冷却剤の動作圧力
∆P200mbar圧力損失
WARNING: 外部接続:ハードウェアへのすべての外部接続は、システムに接続されているすべてのハードウェアおよびコンポーネントの推奨動作条件および使用目的の範囲内に維持する必要があります。
  • 絶縁型ゲート ドライバの詳細については、UCC5880-Q1 のデータシートを参照してください。
  • マイクロコントローラの詳細については、F29H859TU-Q1 のデータシートを参照してください。
  • バイアス電源の詳細については、UCC14240-Q1 のデータシートを参照してください。
  • 内蔵モジュールの詳細については、EAB450M12XM3 のデータシートを参照してください。
  • 周囲温度が高い場合は、含まれている DC リンク コンデンサの定格に応じて、DC リンク電圧と DC リンク電流をディレーティングする必要があります。詳細については、FTCAP GmbH (Mersen) から提供されている 1100V / 100μF CX100µ1100d51KF6 のデータシートを参照してください。
  • 付属の冷却板は Wiand MicroCool CP3012-XP です。熱抵抗 (℃/W) および圧力損失 (バール) と流量 (リットル/分) の関係を計算するには、Wieland MicroCool Inc. が提供する CP3012-XP のデータシートを参照してください。
  • 付属の電流センサ ボードは、LEM LF 510-S を使用します。詳細については、LEM USA Inc. が提供する LF 510-S のデータシートを参照してください。