JAJU922A October 2022 – February 2024
以下の図は、システム全体の効率、システム損失、全高調波歪み (THD)、正規化された出力電圧レギュレーション精度をまとめたものです。
このデザインで実現できる電力密度は 3.8kW/L (62.5W/in3) です。これによって、システム全体の効率は 96.5% に達します。1.5kW を超える負荷の THD は 5% 未満で、出力電圧のレギュレーション精度はおおむね ±0.06% 以内です。
図 5-48 のグラフは、次の条件を使用しています。
図 5-48 システム性能