JAJU922A October 2022 – February 2024
をクリックしてプロジェクトを再度実行します。
数秒後、突入リレーのクリック音がします。DCによりこのビルドレベルでそれを実行するようにソフトウェアがプログラミングされます。検出がクリアされ、デューティ サイクル 0.5 が適用されます。
Watch ビューで、guiVin、guiVbus、guiIi の各変数が定期的に更新されているかどうかチェックします。電力が印加されていないため、この値はゼロに近くなっています。
入力 DC 電圧をゼロから 120V まで徐々に上げていきます。デフォルト設定で 0.5PU の安定したデューティ サイクルが適用されるため、出力電圧は昇圧を示します。大電流が引き出された場合、電圧端子が逆接続されていないかどうかを確認します。そうであれば、まず電圧をゼロに下げ、問題を修正してからテストを再開します。
TTPLPFC_vBusAvg_pu に正しい値が表示されていることを確認して、電圧センシングを検証します。 DC 120V 入力の場合、これにより、基板の電圧検出をある程度検証できます。
dutyPU_DC 変数を変更して、さまざまな昇圧条件下での動作を確認できます。これにより、PWM ドライバとハードウェアの接続を基本的なレベルで検証できます。
終了したら、入力電圧をゼロに下げ、バス電圧がゼロまで下がるのを見届けます。
これで、このビルドのチェックは完了です。このビルドが正常に完了すると、以下の項目が検証されます。
問題が確認された場合には、ビルドの問題など解消するためにハードウェアを慎重に点検する必要があります。
これでコントローラを停止し、デバッグ接続を終了できます。
リアルタイム モードのマイクロコントローラを完全に停止するには、2 段階の手順を踏みます。まず、ツールバーの [Halt] ボタン (
) を使用するか [Target] → [Halt] の順にクリックしてプロセッサを停止します。 次に、
をクリックして、マイクロコントローラをリアルタイム モードから解除します。最後に、
をクリックしてマイクロコントローラをリセットします。
[Terminate Debug Session] (
) ([Target] → [Terminate all]) をクリックして、CCS デバッグ セッションを終了します。