JAJU922A October 2022 – February 2024
デバイスコントロールカードの設定には、JTAG経由の通信が必要であり、絶縁UARTボードを使います。また、適切なADC基準電圧も提供する必要があります。以下は F280039C 制御カードのリビジョン A に必要な設定です。ユーザーは、C2000Ware (\c2000ware\boards\controlcards\TMDSCNCD280039C) にある情報シートを参照するか、または『F280039 controlCARD 情報ガイド』 から情報を入手することもできます。
最高の性能を実現するには、複数の ADC チャネルに RC フィルタ キャップを追加する必要があります。各部品の指示子はシルクスクリーンで明示されており、アセンブリ図は TMDSCNCD280039C 用の C2000Ware(\c2000ware\boards\controlcards\TMDSCNCD280039C) にあります。
| 信号 | コンデンサ部品の指示子 | コンデンサ値 |
|---|---|---|
| TTPLPFC_VBUS | C46 | 1µF 0603 |
| CLLLC_VSEC | C43 | 1µF 0603 |
| TTPLPFC_VAC | C32 | 1µF 0603 |
| TTPLPFC_IAC_PH1 | C31 | 1µF 0603 |
| TTPLPFC_IAC_PH2 | C49 | 1µF 0603 |
| CLLLC_ISEC_TANK | C50 | 560pF 0603 |
| CLLLC_ISEC | C34 | 1µF 0603 |