JAJU922A October 2022 – February 2024
図 5-25 閉電流ループに対する SFRA 開ループ プロット (Vprim 400V、Vsec 300V、電力 1.972kW、ラボ 4)また、周波数応答データは SFRA データ フォルダ下のプロジェクト フォルダに保存され、SFRA 実行時のタイム スタンプが記録されます。
このデータは設計した補償器とほぼ一致していますが、開ループでの測定は、小信号の導入によってコンバータの DC ポイントがドリフトする可能性があり、それによって誤差の影響を受けやすいため、偏差が生じるのは当然のことです。
さまざまな電流設定ポイントで SFRA をテストし、周期が制限されていないことを確認して、システムが動作可能な範囲全体で安定していることを確認します。
) を使用するか、[Target] → [Halt] の順にクリックして、プロセッサを停止します。次に、
をクリックして、マイクロコントローラをリアルタイム モードから解除します。最後に、マイクロコントローラ (
) をリセットします。
) ([Target] → [Terminate all]) をクリックして、CCS デバッグセッションを終了します。