JAJU922A October 2022 – February 2024
<install Directory>\C2000Ware_DigitalPower_SDK_<version>\libraries\sfra\gui\CompDesigner.exe を開きます。
図 5-20 電圧ループの SFRA ベースのプラント測定を用いた補償器の設計、出力に抵抗性負荷が接続されている場合 (500kHz の測定データ)
図 5-21 電圧ループの SFRA ベースのプラント測定を用いた補償器の設計、出力に抵抗性負荷が接続されている場合 (333kHz の測定データ)調整は DF22 方式で行われますが、DF13 はソフトウェアで実行します。これは、DF22 構造ではできないのですが、DF13 ではソフトスタートが簡単なためです。どちらの場合も係数は同じです。本書の作成時点では、DF12 構造は DCL では使用できません。
#if CLLLC_LAB == 3 #define CLLLC_CONTROL_RUNNING_ON CLA_CORE #define CLLLC_POWER_FLOW CLLLC_POWER_FLOW_PRIM_SEC #define CLLLC_INCR_BUILD CLLLC_CLOSED_LOOP_BUILD #define CLLLC_CONTROL_MODE CLLLC_VOLTAGE_MODE #define CLLLC_TEST_SETUP CLLLC_TEST_SETUP_RES_LOAD #define CLLLC_PROTECTION CLLLC_PROTECTION_ENABLED #if CLLLC_SFRA_ALLOWED == 1 #define CLLLC_SFRA_TYPE CLLLC_SFRA_VOLTAGE #else #define CLLLC_SFRA_TYPE CLLLC_SFRA_DISABLED #endif #define CLLLC_SFRA_AMPLITUDE (float32_t)CLLLC_SFRA_INJECTION_AMPLITUDE_LEVEL1 #endif