JAJU922A October 2022 – February 2024
DCバス電圧制御ループは、基準電力を提供するものとされています。基準電力を入力電圧 RMS の 2 乗で割って導電率を出し、さらに入力電圧を乗じて瞬時電流指令を求めます。
DCバス電圧制御ループの小信号モデルは、動作点周りで式 9を線形化して作成します。

抵抗性負荷の場合、バス電圧と電流は 式 10 に示すような関係にあります。

DC電圧ループ制御モデルは、図 3-7に示すように描写できます。制御ループがバス電圧に依存しないようにするために、追加の Vbus フィード フォワードが適用されます。したがって、バス制御のプラント モデルは 式 11 のように記述できます。
図 3-7 DC電圧ループ制御モデル図 3-7を用いて、電圧ループ用に比例積分(PI)補償器を設計します。このループの帯域幅は、定常状態でTHDと衝突するため、狭く維持します。