JAJU938 June 2024 – December 2024 MSPM0G1507
このリファレンスデザインには、モジュール型設計を実現するために、2 枚のドーターボードと 1 枚のマザーボードがあります。1 枚のドーターボードには、MSPM0G1507 マイクロコントローラと、2 つの高性能内蔵オペアンプに基づいた 2 相電流アンプ回路が搭載されています。もう 1 枚のドーターボードには、TMS320F2800137 マイクロコントローラと、位相電流アンプとして 1 つの TLV9062 デバイスが搭載されています。マザーボードには、AC フィルタ、整流器、インテリジェント パワー モジュール (IPM) を含むすべての電源デバイスが搭載されています。図 2-2 と図 2-3 にマザーボードとドーターボードを示します。
図 2-2 TIDA-010273 ドーターボード
図 2-3 TIDA-010273 マザーボード