JAJU938 June 2024 – December 2024 MSPM0G1507
<install_location>\solutions\tida_010273_GaNInv\f280013x\ccs\motor_control ディレクトリにあります。図 3-18 に示すように、CCS 内にプロジェクトをインポートし、プロジェクト名を右クリックして適切なビルド構成を選択します。HVAC リファレンス デザインに適したビルド構成を選択してください。Flash_MtrInv_3SC ビルド構成は 3 つのシャント電流センシング方式をサポートし、Flash_MtrInv_1SC は 1 つのシャント電流センシング方式をサポートします。
[Project] → [Import CCS Projects] をクリックし、プロジェクトを構成して、プロジェクト内のサポート機能を選択します。F280013x ベースのリファレンス デザインの <install_location>\solutions\ にブラウズした後、インポートしたプロジェクト名を右クリックし、図 3-19 に示すように、[Properties] コマンドをクリックしてプロジェクトの事前定義シンボルを設定します。tida_010273_GaNInv\f280013x\ccs\motor_control
図 3-18 適切なビルド構成の選択
図 3-19 プロジェクト プロパティで適切な事前定義済みシンボルを選択する