JAJU938 June 2024 – December 2024 MSPM0G1507
TLV9062 は、レール ツー レールの入力および出力スイング機能を備えたデュアル低電圧 (1.8V~5.5V) オペアンプです。このデバイスは、低電圧での動作、小さな占有面積、大きな容量性負荷の駆動が必要なアプリケーション向けの、コスト効率の優れた設計です。TLV906x の容量性負荷駆動能力は 100pF ですが、開ループ出力インピーダンスは抵抗性なので、大きい容量性の負荷でも簡単に安定できます。TLV906xS デバイスにはシャットダウン モードが備わっており、標準消費電流 1µA 未満で、アンプをスタンバイ モードに切り替えることができます。TLV906xSファミリはユニティ ゲイン安定で、RFIおよびEMI除去フィルタが内蔵され、オーバードライブ状況で位相反転が発生しないため、システムの設計を簡素化するため役立ちます。