JAJU938 June 2024 – December 2024 MSPM0G1507
モーター回転中、特に、モーター パラメータが正しくない場合や、モーター制御パラメータが十分に調整されていない場合には、フォルトが見つかることがあります。[Control Window] を注意深く観察し、図 3-12 に示すように、報告されたすべてのフォルトに注意してください。
図 3-12 フォルト ステータスの監視図 3-13 に示すように、フォルト検出は有効にも無効にもできます。
図 3-13 モーター制御制御パラメータとフォルト検出の無効化