JAJU938 June 2024 – December 2024 MSPM0G1507
非絶縁型 UCC28911 ベースのフライバック電源は、このリファレンス デザインに 15VDC では最大 100mA、5V では最大 300mA の補助電源を供給します。5V は、追加の TLV74033 レギュレータを使用してマイクロコントローラと関連回路用の 3.3V を生成するために使用します。図 2-4 に、UCC28911 フライバック電源回路を示します。
R40、C35、R37、R41、C38 は UCC28911 の近くに配置します。C38 は通常は必要ありませんが、R37 と R41 が UCC28911 から離れすぎている場合に必要となることがあります。