JAJUA49B September 2022 – November 2025
AM64x/AM243x の USB0 ポートは、USB 2.0 インターフェイスに使用されます。USB 信号は uAB コネクタに接続されており、USB インターフェイスをホストまたはセルフパワーのスレーブ デバイスとして構成できるようにするための補助回路が含まれています。
ホスト モードでは、スレーブ デバイスが最大 500mA 5V をサポートしています。AM64x/AM243xからの DRV_VBUS 信号で制御されるパワー スイッチが含まれています。
図 3-25に示すように、2 ポジション連動シャントを取り付けて、ポートをホスト モードに構成するための 2x3 ヘッダ (J23) が用意されています。VBUS 上のバルク容量を有効にするためにシャントをピン 1 とピン 2 に配置し、シャントをピン 5 および 6 に配置して ID ピンをグランドに接続します。
図 3-25 AM64x/AM243x USB 2.0 ホスト インターフェイス