JAJUA49B September   2022  – November 2025

 

  1.   1
  2.   商標
  3. 1はじめに
    1. 1.1 EVM のリビジョンおよびアセンブリ バリエーション
    2. 1.2 箱の中
  4. 2重要な使用上の注意
    1. 2.1 電源投入時の使用上の注意
    2. 2.2 EMC、EMI、ESD への準拠
  5. 3システムの説明
    1. 3.1 主な特長
    2. 3.2 機能ブロック図
    3. 3.3 電源オン / オフの手順
      1. 3.3.1 電源オンの手順
      2. 3.3.2 電源オフの手順
    4. 3.4 ペリフェラルと主要コンポーネントの概要
      1. 3.4.1  クロック処理
        1. 3.4.1.1 イーサネット PHY クロック
        2. 3.4.1.2 AM64x/AM243xクロック
        3. 3.4.1.3 PCIe クロック
      2. 3.4.2  リセット
      3. 3.4.3  電源
        1. 3.4.3.1 電源入力
        2. 3.4.3.2 逆極性保護
        3. 3.4.3.3 電流監視
        4. 3.4.3.4 電源
        5. 3.4.3.5 電源シーケンス
        6. 3.4.3.6 AM64x/AM243x 電源
      4. 3.4.4  構成
        1. 3.4.4.1 ブート モード
      5. 3.4.5  JTAG
      6. 3.4.6  テスト オートメーション
      7. 3.4.7  UART インターフェイス
      8. 3.4.8  メモリ インターフェイス
        1. 3.4.8.1 DDR4 インターフェイス
        2. 3.4.8.2 MMC インターフェイス
          1. 3.4.8.2.1 Micro SD インターフェイス
          2. 3.4.8.2.2 eMMC インターフェイス
        3. 3.4.8.3 OSPI インターフェイス
        4. 3.4.8.4 SPI EEPROM インターフェイス
        5. 3.4.8.5 基板 ID EEPROM インターフェース
      9. 3.4.9  イーサネット インターフェイス
        1. 3.4.9.1 DP83867 PHY デフォルト構成
        2. 3.4.9.2 DP83869 PHY デフォルト構成
        3. 3.4.9.3 イーサネット LED
      10. 3.4.10 ディスプレイ インターフェイス
      11. 3.4.11 USB 2.0 インターフェイス
      12. 3.4.12 PCIe インターフェイス
      13. 3.4.13 高速拡張インターフェイス
      14. 3.4.14 CAN インターフェイス
      15. 3.4.15 割り込み
      16. 3.4.16 ADC インターフェイス
      17. 3.4.17 安全コネクタ
      18. 3.4.18 SPI インターフェイス
      19. 3.4.19 I2C インターフェイス
      20. 3.4.20 FSI インターフェイス
  6. 4既知の問題と修正
    1. 4.1 問題 1 - CCS の AM64x ターゲットへの組み込み XDS110 接続
    2. 4.2 問題 2 - ホットプラグ時の DC バレル ジャックの警告
    3. 4.3 問題 3- uSD カード ブートが機能しない
    4. 4.4 問題 4 - ホット プラグ DC ジャックの後の LM5140 の損傷
  7. 5参考資料
  8. 6改訂履歴

リセット

AM64x/AM243x デバイスには、次のリセット信号があります:

  • RESET_REQz は、MAIN ドメインのウォーム リセット入力です。
  • RESETSTATz は、MAIN ドメインのウォーム リセット ステータス出力です。
  • PORz_OUT は、MAIN および MCU ドメインからのパワーオン リセット ステータス出力です。
  • MCU_PORz は、MCU およびメイン ドメインのパワーオン / コールド リセット入力です。
  • MCU_RESETz は、MCU ドメインのウォーム リセット入力です。
  • MCU_RESETSTATz は、MCU ドメインのウォーム リセット ステータス出力です。

2 つのスーパーバイザ出力と JTAG からのリセットを AND ゲートに入力し、PORz 信号を生成します。この PORz 信号、安全コネクタからの CONN_MCU_PORz、そして PCIe コネクタからの PCIe_MCU_PORz は、別の AND ゲートに入力され、MCU_PORz 信号が生成されます。

3 つのプッシュ ボタン スイッチを使用すると、MCU_PORz、MCU_RESETz、RESET_REQz をリセットできます。

ウォームリセットは、テスト自動化ヘッダ経由、または手動リセット スイッチ SW4 (SoC 用) および SW6 (MCU 用) からも実行できます。

MCU_PORz 入力は、スイッチ SW7 を通して適用できます。

セーフティ コネクタの CONN_MCU_RESETz と CONN_MCU_PORz は、それぞれ MCU_RESETz と MCU_PORz に配線されているため、図 3-6に示すように、ウォーム リセットとコールド リセットを作成する安全コネクタを提供できます。

ほとんどのペリフェラル リセットは、図 3-6に示すように、SoC からの RESETSTATz 出力と GPIO 制御でANDEDされます。これにより、SoC がリセットから復帰するまでペリフェラル リセットがアサートされることを検証し、AM64x でペリフェラルに対して RESET を手動でアサートできます。

TMDS243EVM TMDS64EVM AM64x/AM243x EVM の全体的なリセット アーキテクチャ図 3-6 AM64x/AM243x EVM の全体的なリセット アーキテクチャ