JAJUA49B September 2022 – November 2025
自動テストをサポートするために、外部コントローラが電源のオン / オフ、ブート モード、リセット機能、電流測定を制御できるようにするテスト自動化用ヘッダ J38 が用意されています。テスト オートメーション ヘッダには、4 つの GPIO、2 つの I2C インターフェイスが含まれています。表 3-16に示す基本的な制御を示します。
| 信号 | 信号のタイプ | 機能 |
|---|---|---|
| POWER_DOWN | GPIO | すべての回路を電源オフにするように EVM に指示します |
| POR | GPIO | AM64x SoC に PORz を作成します |
| WARM_RESET | GPIO | AM64x SoC に RESETz を作成します |
| GPIO1 | GPIO | AM64x SoC との通信用 GPIO |
| GPIO2 | GPIO | I2C IO エクスパンダに接続済み |
| GPIO3 | GPIO | BOOTMODE バッファをイネーブルにするために使用されます |
| GPIO4 | GPIO | ブート モード IO エクスパンダをリセットするために使用されます |
| I2C0 | I2C | ブート モード I2C バッファと通信します |
| I2C2 | I2C | INA226 電流測定デバイスと通信します |
テスト オートメーション ヘッダの I2C インターフェイスの 1 つは、I2C IO エクスパンダに接続されており、プロセッサのブート モード ピンを駆動できます。
もう 1 つの I2C インターフェイスは、SoC の I2C1 ポートに存在する電流測定および温度センシング デバイスに接続されています。
テキサス インスツルメンツでは、このテスト自動化コネクタをソフトウェアのリグレッションテストや電力比較測定の制御に使用しています。このコネクタは、顧客が自社アプリケーションのテストや電力測定を開発できるように提供されています。
電力の測定は、シリコンのプロセスや環境によって異なり、測定値は同じ EVM で実施される他の測定値との比較にのみ使用できます。
図 3-13 テスト オートメーション ヘッダー| ピン番号 | 信号 | IO 方向 (CP 基板へ) |
|---|---|---|
| 1 | VCC3V3_1 | 電力 (out) |
| 2 | VCC3V3_1 | 電力 (out) |
| 3 | VCC3V3_1 | 電力 (out) |
| 4 | NC | 該当なし |
| 5 | NC | 該当なし |
| 6 | NC | 該当なし |
| 7 | DGND | グランド |
| 8 | NC | 該当なし |
| 9 | NC | 該当なし |
| 10 | NC | 該当なし |
| 11 | NC | 該当なし |
| 12 | NC | 該当なし |
| 13 | NC | 該当なし |
| 14 | NC | 該当なし |
| 15 | NC | 該当なし |
| 16 | DGND | グランド |
| 17 | NC | 該当なし |
| 18 | NC | 該当なし |
| 19 | NC | 該当なし |
| 20 | NC | 該当なし |
| 21 | NC | 該当なし |
| 22 | NC | 該当なし |
| 23 | NC | 該当なし |
| 24 | NC | 該当なし |
| 25 | DGND | グランド |
| 26 | TEST_POWERDOWN | 入力 |
| 27 | TEST_PORz | 入力 |
| 28 | TEST_WARMRESETn | 入力 |
| 29 | NC | 該当なし |
| 30 | TEST_GPIO1 | 双方向 |
| 31 | TEST_GPIO2 | 双方向 |
| 32 | TEST_GPIO3 | 入力 |
| 33 | TEST_GPIO4 | 入力 |
| 34 | DGND | グランド |
| 35 | NC | 該当なし |
| 36 | SOC_I2C1_SCL | 双方向 |
| 37 | BOOTMODE_I2C_SCL | 双方向 |
| 38 | SOC_I2C1_SDA | 双方向 |
| 39 | BOOTMODE_I2C_SDA | 双方向 |
| 40 | DGND | グランド |
| 41 | DGND | グランド |
| 42 | DGND | グランド |