JAJUA49B September 2022 – November 2025
TMDS64EVM/TMDS243EVM は、AM64x/AM243x の機能を評価し、さまざまなアプリケーション向けのプロトタイプを開発できるスタンドアロン型のテスト、開発、評価基板 (EVM) です。この EVM は、Sitara™AM6442 MPU またはAM2434MCUのどちらかを実装しています。付属の補助コンポーネントにより、ユーザーは産業用イーサネット、標準イーサネット、PCIe、高速シリアル インターフェイス (FSI) など、さまざまなデバイス インターフェイスを利用して容易にプロトタイプを作成できます。オンボード ディスプレイは、AM64x/AM243x のシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) ポートを使用しており、複数の LED に加えてローカルでの視覚出力も可能にしています。オンボードの電流測定機能が利用可能であり、電力を重視するアプリケーションで消費電力を監視できます。同梱の USB ケーブルと組み込みエミュレーション ロジックを組み合わせることで、TI の Code Composer Studio™ ソフトウェアなどの標準的な開発ツールを使用して、エミュレーションやデバッグを行うことができます。