JAJUA49B September   2022  – November 2025

 

  1.   1
  2.   商標
  3. 1はじめに
    1. 1.1 EVM のリビジョンおよびアセンブリ バリエーション
    2. 1.2 箱の中
  4. 2重要な使用上の注意
    1. 2.1 電源投入時の使用上の注意
    2. 2.2 EMC、EMI、ESD への準拠
  5. 3システムの説明
    1. 3.1 主な特長
    2. 3.2 機能ブロック図
    3. 3.3 電源オン / オフの手順
      1. 3.3.1 電源オンの手順
      2. 3.3.2 電源オフの手順
    4. 3.4 ペリフェラルと主要コンポーネントの概要
      1. 3.4.1  クロック処理
        1. 3.4.1.1 イーサネット PHY クロック
        2. 3.4.1.2 AM64x/AM243xクロック
        3. 3.4.1.3 PCIe クロック
      2. 3.4.2  リセット
      3. 3.4.3  電源
        1. 3.4.3.1 電源入力
        2. 3.4.3.2 逆極性保護
        3. 3.4.3.3 電流監視
        4. 3.4.3.4 電源
        5. 3.4.3.5 電源シーケンス
        6. 3.4.3.6 AM64x/AM243x 電源
      4. 3.4.4  構成
        1. 3.4.4.1 ブート モード
      5. 3.4.5  JTAG
      6. 3.4.6  テスト オートメーション
      7. 3.4.7  UART インターフェイス
      8. 3.4.8  メモリ インターフェイス
        1. 3.4.8.1 DDR4 インターフェイス
        2. 3.4.8.2 MMC インターフェイス
          1. 3.4.8.2.1 Micro SD インターフェイス
          2. 3.4.8.2.2 eMMC インターフェイス
        3. 3.4.8.3 OSPI インターフェイス
        4. 3.4.8.4 SPI EEPROM インターフェイス
        5. 3.4.8.5 基板 ID EEPROM インターフェース
      9. 3.4.9  イーサネット インターフェイス
        1. 3.4.9.1 DP83867 PHY デフォルト構成
        2. 3.4.9.2 DP83869 PHY デフォルト構成
        3. 3.4.9.3 イーサネット LED
      10. 3.4.10 ディスプレイ インターフェイス
      11. 3.4.11 USB 2.0 インターフェイス
      12. 3.4.12 PCIe インターフェイス
      13. 3.4.13 高速拡張インターフェイス
      14. 3.4.14 CAN インターフェイス
      15. 3.4.15 割り込み
      16. 3.4.16 ADC インターフェイス
      17. 3.4.17 安全コネクタ
      18. 3.4.18 SPI インターフェイス
      19. 3.4.19 I2C インターフェイス
      20. 3.4.20 FSI インターフェイス
  6. 4既知の問題と修正
    1. 4.1 問題 1 - CCS の AM64x ターゲットへの組み込み XDS110 接続
    2. 4.2 問題 2 - ホットプラグ時の DC バレル ジャックの警告
    3. 4.3 問題 3- uSD カード ブートが機能しない
    4. 4.4 問題 4 - ホット プラグ DC ジャックの後の LM5140 の損傷
  7. 5参考資料
  8. 6改訂履歴

ディスプレイ インターフェイス

この EVM で使用しているディスプレイ デバイスは、OSD ディスプレイの OSD9616P0992-10 です。これはパッシブ マトリクス方式の PMOLED ディスプレイで、モノクロ (ライトブルー) バックライトを備えています。ディスプレイのピクセル配列は 96X16 で、パネル サイズは 29.10 X 9.20 X 1.30 (mm) 、アクティブ領域は 21.1 X 3.5 (mm) です。ディスプレイは、Amphenol ICC の型番 10051922-1410ELF にある EVM の 14 ピン FPC コネクタに接続します。ピンの詳細については、表 3-21を参照してください。

表 3-21 ディスプレイ コネクタ (J36) のピン配置
ピン番号信号
1C2P
2C2N
3C1P
4C1N
5VDDB
6NC
7VSS
8VDD
9RES#
10SCL
11SDA
12IREF
13VCOMH
14VCC