JAJUA49B September 2022 – November 2025
該当する EVM のリビジョン:C、D
問題の説明:uSD ブートが特定のブランドの SD カードでは動作しません。この EVM には、MMC1 インターフェイスにプルアップ抵抗が実装されていません。これは、一部の SD カードで限界的な障害を引き起こしています。
ソリューション:EVM の底面に R479、R480、R483、R484、R485 に 10K の抵抗を取り付けると、この問題が解決します。
図 4-4 MMC1 の回路図
図 4-5 MMC1 のレイアウト