JAJUA49B September 2022 – November 2025
DP83867 PHY は、抵抗ストラッピングに基づいて 4 つのレベル構成を使用して、4 つの異なる電圧範囲を生成します。これらの抵抗は、通常 PHY によって駆動され、AM64x への入力となる RX データおよび制御ピンに接続されています。各モードの電圧範囲を以下に示します。
モード 1 - 0V ~ 0.3234V
モード 2 - 0.462V ~ 0.6303V
モード 3 - 0.7425V ~ 0.9372V
モード 4 - 2.2902V ~ 2.904V
DP83867 デバイスには、内部プルダウン抵抗が内蔵されています。外部プル抵抗の値は、AM64x/AM243xのピンにできるだけグランドまたは 3.3V に近い電圧を供給するように選択されています。図 3-22にストラップを、表 3-19にストラップ値を示します。
アドレス ストラッピングは CPSW PHY に対して提供されており、ストラッピング ピンに内部プルダウン抵抗があるため、デフォルトでアドレス -00000 (0h) に設定されます。LED_0 を除くすべてのストラッピング ピンには、プルアップおよびプルダウンの両方のフットプリントが用意されています。LED_0 はミラー イネーブル用で、デフォルトではモード 1 に設定されています。モード 4 は適用されず、モード 2 およびモード 3 のオプションは使用しません。