JAJUA49B September   2022  – November 2025

 

  1.   1
  2.   商標
  3. 1はじめに
    1. 1.1 EVM のリビジョンおよびアセンブリ バリエーション
    2. 1.2 箱の中
  4. 2重要な使用上の注意
    1. 2.1 電源投入時の使用上の注意
    2. 2.2 EMC、EMI、ESD への準拠
  5. 3システムの説明
    1. 3.1 主な特長
    2. 3.2 機能ブロック図
    3. 3.3 電源オン / オフの手順
      1. 3.3.1 電源オンの手順
      2. 3.3.2 電源オフの手順
    4. 3.4 ペリフェラルと主要コンポーネントの概要
      1. 3.4.1  クロック処理
        1. 3.4.1.1 イーサネット PHY クロック
        2. 3.4.1.2 AM64x/AM243xクロック
        3. 3.4.1.3 PCIe クロック
      2. 3.4.2  リセット
      3. 3.4.3  電源
        1. 3.4.3.1 電源入力
        2. 3.4.3.2 逆極性保護
        3. 3.4.3.3 電流監視
        4. 3.4.3.4 電源
        5. 3.4.3.5 電源シーケンス
        6. 3.4.3.6 AM64x/AM243x 電源
      4. 3.4.4  構成
        1. 3.4.4.1 ブート モード
      5. 3.4.5  JTAG
      6. 3.4.6  テスト オートメーション
      7. 3.4.7  UART インターフェイス
      8. 3.4.8  メモリ インターフェイス
        1. 3.4.8.1 DDR4 インターフェイス
        2. 3.4.8.2 MMC インターフェイス
          1. 3.4.8.2.1 Micro SD インターフェイス
          2. 3.4.8.2.2 eMMC インターフェイス
        3. 3.4.8.3 OSPI インターフェイス
        4. 3.4.8.4 SPI EEPROM インターフェイス
        5. 3.4.8.5 基板 ID EEPROM インターフェース
      9. 3.4.9  イーサネット インターフェイス
        1. 3.4.9.1 DP83867 PHY デフォルト構成
        2. 3.4.9.2 DP83869 PHY デフォルト構成
        3. 3.4.9.3 イーサネット LED
      10. 3.4.10 ディスプレイ インターフェイス
      11. 3.4.11 USB 2.0 インターフェイス
      12. 3.4.12 PCIe インターフェイス
      13. 3.4.13 高速拡張インターフェイス
      14. 3.4.14 CAN インターフェイス
      15. 3.4.15 割り込み
      16. 3.4.16 ADC インターフェイス
      17. 3.4.17 安全コネクタ
      18. 3.4.18 SPI インターフェイス
      19. 3.4.19 I2C インターフェイス
      20. 3.4.20 FSI インターフェイス
  6. 4既知の問題と修正
    1. 4.1 問題 1 - CCS の AM64x ターゲットへの組み込み XDS110 接続
    2. 4.2 問題 2 - ホットプラグ時の DC バレル ジャックの警告
    3. 4.3 問題 3- uSD カード ブートが機能しない
    4. 4.4 問題 4 - ホット プラグ DC ジャックの後の LM5140 の損傷
  7. 5参考資料
  8. 6改訂履歴

電流監視

INA226 電流監視デバイスは、AM64x/AM243x プロセッサの各種電源レールの電流と電圧を監視するために使用されます。INA226 は、I2C インターフェイスを介して AM64x/AM243x と接続されています。負荷電流測定用に、4 端子の高精度シャント抵抗が実装されています。

表 3-3 INA デバイスの I2C スレーブ アドレス
電源電源ネット

スレーブ アドレス

(16 進)
電源レールに接続されているシャントの値
VCC_COREVDD_CORE402mΩ ±1%
VDD_0V85VDDAR_CORE4110mΩ ± 0.5%
VCC_3V3_SYSSoC_DVDD3V34C10mΩ ± 0.5%
VCC1V8SoC_DVDD1V84B10mΩ ± 0.5%
VDDA1V8VDDA_1V84E10mΩ ± 0.5%
VCC1V2_DDRVDD_DDR44610mΩ ± 0.5%