JAJUA49B September 2022 – November 2025
以下のセクションでは、EVM ボード、サポート コンポーネント、リファレンス電圧に電力を供給する電源分配ネットワークのトポロジについて説明します。
AM64x/AM243x EVM ボードには、個別の電源コンポーネントに基づいた電源修正回路が含まれています。電源の初期段は、バレル ジャック コネクタから 12V、部品リファレンス J6 付きです。J6 は 8A の電流定格に対応しており、逆極性保護およびサージ電圧保護用の必要なダイオードを備えています。EVM の 12V 入力 (VMAIN) を使用して、EVM が必要とするすべての電圧を生成します。
部品番号 SW1 の オン/ オフ スイッチが用意されており、このスイッチを LM5140 のイネーブル ピンに接続することで、スイッチ位置に応じて EVM の電源をオン/ オフできます。基板は、スイッチが位置 1-2 を接地したときはオフの状態、スイッチが位置 2-3 にあるときはオンの状態です。さらに、テスト オートメーションのヘッダからの GPIO もスイッチに接続されており、テスト オートメーション ボード経由で EVM のオン / オフを制御します。極性が逆の場合、故障表示 LED LD5 はステータスがオンになっています。LD6 はオンのステータスで、VMAIN パワー グッドを示します。