JAJUA49B September 2022 – November 2025
この EVM カードには、イーサネット リンク、イーサネット アクティビティ、イーサネット速度設定のステータスを示す複数の LED が搭載されています。図 3-24に、ICSSG PRG1 イーサネット アクティビティおよび CPSW イーサネット アクティビティに使用される LED を示します。さらに、IO エクスパンダに接続されている 8 つの LED があり、I2C1 ポート経由で SoC によって制御されます。これら 8 つの LED は、ユーザー アプリケーションに基づいて切り替えることができます。
図 3-24 AM64x/AM243x EVM イーサネット インターフェイス LED