JAJUA49B September   2022  – November 2025

 

  1.   1
  2.   商標
  3. 1はじめに
    1. 1.1 EVM のリビジョンおよびアセンブリ バリエーション
    2. 1.2 箱の中
  4. 2重要な使用上の注意
    1. 2.1 電源投入時の使用上の注意
    2. 2.2 EMC、EMI、ESD への準拠
  5. 3システムの説明
    1. 3.1 主な特長
    2. 3.2 機能ブロック図
    3. 3.3 電源オン / オフの手順
      1. 3.3.1 電源オンの手順
      2. 3.3.2 電源オフの手順
    4. 3.4 ペリフェラルと主要コンポーネントの概要
      1. 3.4.1  クロック処理
        1. 3.4.1.1 イーサネット PHY クロック
        2. 3.4.1.2 AM64x/AM243xクロック
        3. 3.4.1.3 PCIe クロック
      2. 3.4.2  リセット
      3. 3.4.3  電源
        1. 3.4.3.1 電源入力
        2. 3.4.3.2 逆極性保護
        3. 3.4.3.3 電流監視
        4. 3.4.3.4 電源
        5. 3.4.3.5 電源シーケンス
        6. 3.4.3.6 AM64x/AM243x 電源
      4. 3.4.4  構成
        1. 3.4.4.1 ブート モード
      5. 3.4.5  JTAG
      6. 3.4.6  テスト オートメーション
      7. 3.4.7  UART インターフェイス
      8. 3.4.8  メモリ インターフェイス
        1. 3.4.8.1 DDR4 インターフェイス
        2. 3.4.8.2 MMC インターフェイス
          1. 3.4.8.2.1 Micro SD インターフェイス
          2. 3.4.8.2.2 eMMC インターフェイス
        3. 3.4.8.3 OSPI インターフェイス
        4. 3.4.8.4 SPI EEPROM インターフェイス
        5. 3.4.8.5 基板 ID EEPROM インターフェース
      9. 3.4.9  イーサネット インターフェイス
        1. 3.4.9.1 DP83867 PHY デフォルト構成
        2. 3.4.9.2 DP83869 PHY デフォルト構成
        3. 3.4.9.3 イーサネット LED
      10. 3.4.10 ディスプレイ インターフェイス
      11. 3.4.11 USB 2.0 インターフェイス
      12. 3.4.12 PCIe インターフェイス
      13. 3.4.13 高速拡張インターフェイス
      14. 3.4.14 CAN インターフェイス
      15. 3.4.15 割り込み
      16. 3.4.16 ADC インターフェイス
      17. 3.4.17 安全コネクタ
      18. 3.4.18 SPI インターフェイス
      19. 3.4.19 I2C インターフェイス
      20. 3.4.20 FSI インターフェイス
  6. 4既知の問題と修正
    1. 4.1 問題 1 - CCS の AM64x ターゲットへの組み込み XDS110 接続
    2. 4.2 問題 2 - ホットプラグ時の DC バレル ジャックの警告
    3. 4.3 問題 3- uSD カード ブートが機能しない
    4. 4.4 問題 4 - ホット プラグ DC ジャックの後の LM5140 の損傷
  7. 5参考資料
  8. 6改訂履歴

安全コネクタ

12×2 ピンの標準 0.1 インチ ピッチ ヘッダ (TSW-112-07-S-D) が、安全信号コネクタとして含まれています。安全性コネクタには、MCU に接続された信号が含まれています。24 ピンには、MCU_I2C0、MCI_I2C1、MCU_UART1、MCU_SPI0、MCU_SPI1 信号が含まれます。これにより、指定されたインターフェイスまたは MCU_GPIO のいずれかとして使用できる 18 個の信号が供給されます。さらに、このコネクタでは CONN_MCU_RESETz、CONN_MCU_PORz、MCU_RESETSTATz、および MCU_SAFETY_ERRORn 信号がサポートされています。

表 3-27 安全コネクタのピン割り当て
ピン番号信号ピン番号信号
1VCC_3V3_SYS13MCU_UART1_RTS_3V3
2MCU_SPI0_D114MCU_I2C1_SDA
3MCU_SPI0_CS115MCU_UART1_TX_3V3
4MCU_SPI0_D016MCU_SPI0_CLK
5MCU_GPIO0_817MCU_I2C0_SDA
6MCU_SPI0_CS018MCU_I2C1_SCL
7TEST_LED219MCU_RESETSTATZ
8MCU_GPIO0_620MCU_I2C0_SCL
9MCU_GPIO0_721CONN_MCU_RESETZ
10MCU_UART1_CTS_3V322MCU_SAFETY_ERRORZ_3V3
11MCU_UART1_RX_3V323DGND
12MCU_GPIO0_924CONN_MCU_PORZ