JAJUA49B September 2022 – November 2025
プロセッサ ボードには、AM64x SoC の MMC1 ポートに接続された uSD カード インターフェイスが搭載されています。uSD カード インターフェイスは、1.8V および 3.3V の両方の IO レベルでの動作を含む UHS1 動作をサポートしています。AM64x SoC には、uSD カードとの IO レベル交渉に基づいて uSD 用電圧を生成する回路が内蔵されています。高速カードの場合、SoC の ROM コードはカードとコントローラがサポートできる最速の速度を検出しようと試み、その後で 1.8V への移行を試みます。SoC の内部 SDIO LDO 出力は、CAP_VDDSHV_SDLDO ピンから供給されます。CAP_VDDSHV_SDLDO は、SD 信号の IO 電圧および SoC の VDDSHV_MMC1 電源ピンの両方に接続されています。
図 3-16 Micro SD インターフェイス