JAJUA49B September   2022  – November 2025

 

  1.   1
  2.   商標
  3. 1はじめに
    1. 1.1 EVM のリビジョンおよびアセンブリ バリエーション
    2. 1.2 箱の中
  4. 2重要な使用上の注意
    1. 2.1 電源投入時の使用上の注意
    2. 2.2 EMC、EMI、ESD への準拠
  5. 3システムの説明
    1. 3.1 主な特長
    2. 3.2 機能ブロック図
    3. 3.3 電源オン / オフの手順
      1. 3.3.1 電源オンの手順
      2. 3.3.2 電源オフの手順
    4. 3.4 ペリフェラルと主要コンポーネントの概要
      1. 3.4.1  クロック処理
        1. 3.4.1.1 イーサネット PHY クロック
        2. 3.4.1.2 AM64x/AM243xクロック
        3. 3.4.1.3 PCIe クロック
      2. 3.4.2  リセット
      3. 3.4.3  電源
        1. 3.4.3.1 電源入力
        2. 3.4.3.2 逆極性保護
        3. 3.4.3.3 電流監視
        4. 3.4.3.4 電源
        5. 3.4.3.5 電源シーケンス
        6. 3.4.3.6 AM64x/AM243x 電源
      4. 3.4.4  構成
        1. 3.4.4.1 ブート モード
      5. 3.4.5  JTAG
      6. 3.4.6  テスト オートメーション
      7. 3.4.7  UART インターフェイス
      8. 3.4.8  メモリ インターフェイス
        1. 3.4.8.1 DDR4 インターフェイス
        2. 3.4.8.2 MMC インターフェイス
          1. 3.4.8.2.1 Micro SD インターフェイス
          2. 3.4.8.2.2 eMMC インターフェイス
        3. 3.4.8.3 OSPI インターフェイス
        4. 3.4.8.4 SPI EEPROM インターフェイス
        5. 3.4.8.5 基板 ID EEPROM インターフェース
      9. 3.4.9  イーサネット インターフェイス
        1. 3.4.9.1 DP83867 PHY デフォルト構成
        2. 3.4.9.2 DP83869 PHY デフォルト構成
        3. 3.4.9.3 イーサネット LED
      10. 3.4.10 ディスプレイ インターフェイス
      11. 3.4.11 USB 2.0 インターフェイス
      12. 3.4.12 PCIe インターフェイス
      13. 3.4.13 高速拡張インターフェイス
      14. 3.4.14 CAN インターフェイス
      15. 3.4.15 割り込み
      16. 3.4.16 ADC インターフェイス
      17. 3.4.17 安全コネクタ
      18. 3.4.18 SPI インターフェイス
      19. 3.4.19 I2C インターフェイス
      20. 3.4.20 FSI インターフェイス
  6. 4既知の問題と修正
    1. 4.1 問題 1 - CCS の AM64x ターゲットへの組み込み XDS110 接続
    2. 4.2 問題 2 - ホットプラグ時の DC バレル ジャックの警告
    3. 4.3 問題 3- uSD カード ブートが機能しない
    4. 4.4 問題 4 - ホット プラグ DC ジャックの後の LM5140 の損傷
  7. 5参考資料
  8. 6改訂履歴

主な特長

AM64x システム オン チップ(SoC):

  • AM64x は、ギガビット TSN 対応の Sitara PRU-ICSSG を 2 基、最大 2 つの Arm® Cortex®-A53 コア、最大 4 つの Cortex-R5F マイコン、そして 1 つの Cortex-M4F MCU を組み合わせています

AM243x マイコン (MCU) :

  • AM243x は、ギガビット TSN 対応の Sitara PRU-ICSSG を 2 基、最大 2 つの Cortex-R5F マイコンと 1 つの Cortex-M4F マイコンを組み合わせています

メモリ

  • 最大 1600MT/s のデータ レートをサポートする 2GB DDR4
  • HS400 の動作速度をサポートできる 16GB eMMC フラッシュ
  • UHS-1 対応の Micro Secure Digital (SD) カード
  • 1Kbit のシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) EEPROM
  • 512Mbit の OSPI EEPROM
  • 1Mbit のインタ IC サーキット (I2C) ブート EEPROM

I/O インターフェイス:

  • 1 つの CPSW ギガビット イーサネット ポートと、テキサス インスツルメンツ製ギガビット イーサネット PHY と組み合わせたギガビット産業用通信サブシステム(PRU-ICSS-Gb) に基づく 2 つの産業用イーサネット ポートがあります
  • Micro AB コネクタ付き 1 個の USB2.0 インターフェイス

拡張バス:

  • 10051922-1410ELF - OSD9616P0992-10 ディスプレイと接続するための 14 ピン FPC コネクタ
  • アプリケーション カード接続向けの高速拡張 (HSE) コネクタ
  • 2×5 ヘッダ - C2000 EVM と接続するための 67997-410HLF FSI コネクタ
  • 1 レーンの PCIe カードをサポートする x4 PCIe コネクタ

デバッグ:

  • XDS110 オンボード エミュレータ
  • 外付けエミュレータからの 20 ピン JTAG 接続に対応
  • オンボードと外部エミュレータの間での自動選択 (より優先度が高い)
  • microB USB コネクタ経由で接続される、4 ポートの汎用非同期受信送信器 (UART) から USB への変換回路
  • AM64x デバイスの周辺機能テスト用に、SoC_I2C0 および SoC_I2C1 の 2 つの I2C ポートをテスト ヘッダに接続
  • 4x プッシュ ボタン:
    • 1x SoC ウォーム リセット
    • 1x ユーザー GPIO
    • 1x MCU ウォーム リセット
    • 1x MCU/SoC PORz リセット

電源:

注: ユーザーが、TMDS64GPEVM として知られるボード以降で変更された各 EVM リビジョンに対して、適切なサイズの DC バレル ジャックを使用していることを確認します。GP EVM 電源は、型番 DC PLUG-P1J-P1M のアダプタを使用して、このリビジョンに合わせて変更できます
  • DC 入力:12V
  • センター ポジティブ 5.5mm x 2.5mm x 9.5mm バレル ジャック。
    • バレル ジャック - PJ-080BH - 選択された構造により、電源プラグを挿入する際、バレル ジャックのセンタのピンがプラグのセンタの接点に触れる前に、GND (VSS) バレル ジャック端子がプラグの外側バレルに接触します (電源接続前の GND 接続)
    • 推奨嵌合コネクタ — 同一スカイ ( 旧 CUI Devices) PP3-002BH -「チューニング フォーク」型センタ接点を備えた電源プラグ。次の図を参照してください。「チューニング フォーク」型センタ接点の 2 本の爪がたわむことで、バレル ジャックのセンタ ピンとの接触を維持し、接触不良が起こる可能性を防ぎます。
    • 推奨電源 — GlobTek Inc. RR9LE5000LCPCIMR6B (IEC 320-C6 アダプタコードは別売り)。
  • ステータス出力:電源のステータスを示す LED
  • 電流監視用 INA デバイス
TMDS243EVM TMDS64EVM 「チューニングフォーク」センター コンタクトを備えた推奨電源プラグの図図 3-3 「チューニングフォーク」センター コンタクトを備えた推奨電源プラグの図

コンプライアンス:

  • RoHS に準拠
  • REACH 準拠