KOKY056 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
| 사용 사례 | 공칭 전압 범위 | 권장 디바이더 비율 |
|---|---|---|
| 위상-중립 AC 라인 전압 감지 | 120V RMS(± 10%)/190VPK | 400:1 |
| 230V RMS(± 10%)/360VPK | 400:1 | |
| 위상-위상 AC 라인 전압 감지 | 400V RMS(± 10%)/620VPK | 600:1 |
| 690V RMS(± 10%)/1070VPK | 1000:1 |
| 사용 사례 | 공칭 전압 범위 | 권장 디바이더 비율 |
|---|---|---|
| 단상 120VAC에서 파생된 DC 링크 | 최대 400V + 10% | 400:1 |
| 단상 230VAC에서 파생된 DC 링크 | 최대 600V + 10% | 600:1 |
| 3상 230/400VAC에서 파생된 DC 링크 | 최대 1,000V + 10% | 1000:1 |
| 1,500V+ 스트링 전압을 사용하는 ESS/태양광 애플리케이션 | 최대 1,600V + 10% | 1600:1 |
AM038x 장치에는 4가지의 고정 비율 옵션이 제공되어 400V, 600V, 1,000V, 1,600V의 4가지 입력 전압 범위가 지원됩니다. 또한 이들 장치에는 3가지의 서로 다른 출력 유형인 차동 아날로그 출력, 단일 종단 아날로그 출력, 디지털 비트 스트림 모듈레이터 출력도 제공됩니다. 또한 양극 입력 옵션을 사용한 AC 전압 감지와, DC 입력 옵션을 사용한 DC 전압 감지도 지원합니다. 특정 애플리케이션 사례에 관한 자세한 정보는 절연 전압 감지를 통해 전력 변환 및 모터 제어 효율 극대화 마케팅 백서를 참조하십시오.