KOKY056 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
์ ํญ R9~R14๋ VCE(DESAT) ์๊ณ๊ฐ ๋ฐ DESAT ๋ฐ์ด์ด์ค ์ ๋ฅ iBIAS(DESAT)๋ฅผ ์กฐ์ ํ๋ ๋ฐ ์ฌ์ฉํ ์ ์์ต๋๋ค. ๋ค์ ๋ฐฉ์ ์์ ๋ค์ํ DESAT ์๊ณ๊ฐ ๋ฐ DESAT ๋ฐ์ด์ด์ค ์ ๋ฅ ๊ตฌ์ฑ์ ๋ํ ๊ฐ์ ์ ์ํ๊ฒ ์์ธกํ๊ธฐ ์ํด ๊ฐ์ํ๋ฉ๋๋ค.
์ ์ฐ ๋น๊ต๊ธฐ AMC23C11์๋ ๋ด๋ถ 100ฮผA ์ ๋ฅ ์์ค ๋ฐ ์ธ๋ถ ์ ํญ R9๋ก ์ค์ ๋ ๋ ํผ๋ฐ์ค ์ ์ VREF๊ฐ ์์ต๋๋ค. ์ด ์ค๊ณ์์ R9์ ๊ฐ์ ๋ฐฉ์ ์ 49์ ๋ฐ๋ผ ๊ณ์ฐ๋์ด VREF๋ฅผ 1.5V๋ก ์ค์ ํฉ๋๋ค. AMC23C11์ด ๋์ ์ด๋ ฅ ๋ชจ๋์์ ์๋ํ๋๋ก 1.5V๊ฐ ์ ํ๋์์ต๋๋ค[1].
R10๊ณผ R11์ DESAT ๋ฐ์ด์ด์ค ์ ๋ฅ๋ฅผ ๊ฒฐ์ ํ๊ณ ๋ฐฉ์ ์ 50์ ๋ฐ๋ผ ๊ณ์ฐ๋ฉ๋๋ค.
์ฌ๊ธฐ์์
VDD๋ UCC23513์ ๊ณต๊ธ ์ ์, IGBT ๊ตฌ๋์ ๊ฒฝ์ฐ 15V
VCE(DESAT)๋ ์ํ๋ DESAT ์๊ณ๊ฐ์ ๋๋ค. ์ด ์ค๊ณ์์๋ ๊ธฐ๋ณธ์ ์ผ๋ก 8V์ ๋๋ค.
VFW(D1)๋ ๊ณ ์ ์ ๋ค์ด์ค๋ D1์ ์๋ฐฉํฅ ์ ์์ ๋๋ค. 0.5V๋ก ๊ฐ์ ํ์ต๋๋ค.
R12๋ ์ผ๋ฐ์ ์ธ ๊ดํ์ผ๋ก 100ฮฉ๋ก ์ค์ ๋ฉ๋๋ค[9].
IR13R14(DESAT)๋ R13๊ณผ R14๋ฅผ ํต๊ณผํ๋ ์ ๋ฅ์ ๋๋ค. 0.5mA๋ก ์ค์ ํฉ๋๋ค. ๋ฎ๊ฒ ์ค์ ํ๋ฉด ์ก์ ๋ด์ฑ์ ์ค์ผ ์ ์์ต๋๋ค.
iBIAS(DESAT)๋ IGBT์ VCE๊ฐ VCE(DESAT)์ ๋๋ฌํ ๋์ DESAT ๋ฐ์ด์ด์ค ์ ๋ฅ์ ๋๋ค. ์ด ์ค๊ณ์์๋ 5.5mA๋ก ์ค์ ๋์ด ์์ต๋๋ค.
๋ฐ๋ผ์ ์ด ์ค๊ณ์์ R10๊ณผ R11์ 2kฮฉ๋ก ๊ณ์ฐํ ์ ์์ต๋๋ค.
VCE(DESAT)๊ฐ ํจ์ฌ ์์ ์ ์์ ์ธ IGBT ์๋์์๋ R10 ๋ฐ R11์ ์ ๋ ฅ ์ ๊ฒฉ์ ์ ํํด์ผ ํฉ๋๋ค R12 << R10์ด๋ผ๊ณ ๊ฐ์ ํ์ ๋ ๋ฐฉ์ ์ 51์ ๋ฐ๋ผ ๊ฐ์ํ๋ ์ต๋ ์ ๋ ฅ ์์ค์ ๋ค์๊ณผ ๊ฐ์ต๋๋ค.
ํ 3-1์ ๊ธฐ๋ณธ ์ค์ ๊ณผ ์ผ๋ฐ VCE(SAT) 1.5V์ ๊ฒฝ์ฐ PR10(MAX) ๋ฐ PR11(MAX)์ ์ต๋ ์ ๋ ฅ ์์ค์ 1000% PWM ๋ํฐ ์ฌ์ดํด์์๋ ์ฝ 69.8mW์ ๋๋ค.
R13 ๋ฐ R14๋ ๋ฐฉ์ ์ 52 ๋ฐ ๋ฐฉ์ ์ 53์ ๋ฐ๋ผ ๊ณ์ฐ๋ฉ๋๋ค.
๋งค๊ฐ ๋ณ์ ๊ฐ์ ์ ์ฉํ๋ฉด R13์ 3kฮฉ, R14๋ 15kฮฉ์ด ๋ฉ๋๋ค.