KOKY056 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
고전압 차량용 및, 산업용 설계가 발전하면서 정밀하고 안전하면서 전력 효율도 우수한 갈바닉 절연 전압 감지 설계의 필요성이 대두되고 있습니다. AMC038x 제품군은 향상된 정확도, 개선된 집적도, 더 많은 기능성을 갖춰 이러한 요구사항들을 충족할 수 있는 절연 증폭기와 모듈레이터로 구성되어 있습니다. 이러한 장치는 통합 고전압(HV) 저항을 사용해 설계되어, 외부 저항식 분할기를 사용하는 기존 설계 대비 설계 크기가 훨씬 작습니다. 외부 고전압 저항식 분할기는 크기가 크고, 전압을 1V 또는 2V 수준으로 낮추는 데 비용이 많이 들 수 있습니다. 뿐만 아니라, 통합 저항은 개별 저항과 비교해 온도와 수명 드리프트가 매우 낮습니다. 그래서 AMC038x 제품은 보정하지 않고도 온도와 수명 면에서 오류가 1% 미만인 정확도를 실현할 수 있습니다.