KOKY056 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
HV 저항 분할기를 통합하면 공간을 절약할 수 있다는 장점이 있으며, 더불어 정확도도 향상됩니다. 외부 저항을 사용한 기존 설계는 온도와 수명 드리프트가 더 높기 때문에, 외부 저항을 제거하면 전체 오류의 대부분을 없앨 수 있습니다. 더 구체적으로 말하자면, 외부 저항의 온도 드리프트가 서로 다르게 발생할 수 있으며, 시간이 지나면서 차이가 더 커질 수 있습니다. 일반적으로 외부 저항 분할기는 분할기 상부에서 HV 저항기를 사용하고 분할기 하부에서 저전압(LV) 저항기를 사용합니다. 이러한 LV 저항기는 유형, 구조 및 소재가 다른 경우가 많습니다. 통합 저항 분할기는 상하부 저항기에 동일한 소재를 사용하기 때문에 온도 계수가 매우 낮습니다. 저항 분할기의 나머지다른 오류는 생산 과정에서 보정되기 때문에, 사실상 저항 분할기 오류는 완전히 제거됩니다. 다음 예시를 고려해 보십시오.
외부 저항 최대 드리프트 오류:
통합 저항 최대 드리프트 오류:
외부 저항은 반대 방향으로 이동할 수 있고, 이는 전체 신호 체인 오류의 2/3 이상에 해당하며, 추가로 1%의 오차가 발생합니다. 따라서 HV 통합 저항 제품과 달리, 외부 저항 설계로는 오류 1% 미만의 온도 및 수명 정확도를 실현하기 어렵습니다.