KOKY056 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
|
전류 소스 |
입력 전압 |
출력 전압 | 단일 전원 공급 장치 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IIN MIN | IIN MAX | VIN DIFF, MIN | VIN DIFF, MAX |
VOUT SE |
VDD |
| -10 A | 10 A | -250 mV | 250 mV |
55 mV~3.245 V |
3.3 V |