KOKY056 December   2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1

 

  1.   1
  2.   머리말
  3.   절연 신호 체인 소개
    1.     절연 증폭기와 절연 모듈레이터 비교
      1.      요약
      2.      절연 증폭기 소개
      3.      절연 모듈레이터 소개
      4.      절연 증폭기와 절연 모듈레이터 간의 성능 비교
      5.      트랙션 인버터의 절연 모듈레이터
      6.      절연 증폭기 및 모듈레이터 권장 사항
      7.      결론
    2.     매우 넓은 연면 및 간극을 지원하는 TI의 첫 번째 절연 증폭기
      1.      애플리케이션 요약
  4.   선택 트리
  5.   전류 감지
    1.     절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택
      1.      17
    2.     절연 전류 감지에 대한 설계 고려 사항
      1.      19
      2.      결론
      3.      참고 자료
      4.      관련 웹사이트
    3.     ±50mV 입력 및 단일 종단 출력을 지원하는 절연 전류 감지 회로
      1.      24
    4.     ±50mV 입력 및 차동 출력을 지원하는 절연 전류 감지 회로
      1.      26
    5.     ±250mV 입력 범위 및 단일 종단 출력 전압을 지원하는 절연 전류 감지 회로
      1.      설계 목표
      2.      설계 설명
      3.      설계 노트
      4.      설계 단계
      5.      설계 시뮬레이션
      6.      DC 시뮬레이션 결과
      7.      폐쇄형 루프 AC 시뮬레이션 결과
      8.      과도 시뮬레이션 결과
      9.      설계 레퍼런스
      10.      주요 절연 증폭기 설계
      11.      대체 절연 증폭기 설계
    6.     ±250mV 입력 및 차동 출력을 지원하는 절연 전류 측정 회로
      1.      설계 목표
      2.      설계 설명
      3.      설계 노트
      4.      설계 단계
      5.      설계 시뮬레이션
      6.      DC 시뮬레이션 결과
      7.      폐쇄형 루프 AC 시뮬레이션 결과
      8.      과도 시뮬레이션 결과
      9.      설계 레퍼런스
      10.      주요 연산 증폭기 설계
      11.      대체 연산 증폭기 설계
    7.     절연 과전류 보호 회로
      1.      52
    8.     단일 종단 입력 ADC에 차동 출력(절연) 증폭기 인터페이싱
      1.      54
    9.     AMC3311을 활용하여 절연 감지 및 고장 감지를 위해 AMC23C11에 전원 공급
      1.      애플리케이션 요약
    10.     프론트 엔드 게인 단계를 지원하는 절연 전류 감지 회로
      1.      58
    11.     절연 션트 및 폐쇄형 루프 전류 감지의 정확도 비교
      1.      60
  6.   전압 감지
    1.     절연 전압 감지를 통해 전력 변환 및 모터 제어 효율 극대화
      1.      63
      2.      고전압 감지용 솔루션
      3.      집적 레지스터 장치
      4.      단일 종단 출력 장치
      5.      통합 절연 전압 감지 사용 사례
      6.      결론
      7.      추가 리소스
    2.     통합 고전압 저항 절연 증폭기 및 모듈레이터로 정확도와 성능 향상
      1.      요약
      2.      머리말
      3.      고전압 저항 절연 증폭기 및 모듈레이터의 장점
        1.       공간 절약
        2.       통합 HV 저항의 온도 및 수명 드리프트 개선
        3.       정확도 결과
        4.       완전 통합 저항기와 추가 외부 저항기의 비교 예시
        5.       장치 선택 트리 및 일반적인 AC/DC 사용 사례
      4.      요약
      5.      참고 자료
    3.     전압 감지 애플리케이션을 위한 차동, 단일 종단 고정 게인 및 비율 측정 출력을 지원하는 절연 증폭기
      1.      요약
      2.      머리말
      3.      차동, 단일 종단 고정 게인 및 비율 측정 출력 개요
        1.       차동 출력을 지원하는 절연 증폭기
        2.       단일 종단, 고정 게인 출력을 지원하는 절연 증폭기
        3.       단일 종단, 비율 측정 출력을 지원하는 절연 증폭기
      4.      애플리케이션 예시
        1.       제품 선택 트리
      5.      요약
      6.      참고 자료
    4.     ±250mV 입력 및 차동 출력을 사용하는 절연 전압 측정 회로
      1.      93
    5.     AMC3330을 사용한 라인 간 절연 전압 측정을 위한 분할 탭 연결
      1.      95
    6.     절연 증폭기와 의사 차동 입력 SAR ADC를 지원하는 ±12V 전압 감지 회로
      1.      97
    7.     절연 증폭기와 차동 입력 SAR ADC를 지원하는 ±12V 전압 감지 회로
      1.      99
    8.     절연 부족 전압 및 과전압 감지 회로
      1.      101
    9.     절연 제로 크로스 감지 회로
      1.      103
    10.     차동 출력을 지원하는 ±480V 절연 전압 감지 회로
      1.      105
  7.   EMI 성능
    1.     절연 증폭기를 사용한 동급 최고의 방사 방출 EMI 성능
      1.      절연 증폭기를 사용한 동급 최고의 방사 방출 EMI 성능
      2.      머리말
      3.      텍사스 인스트루먼트 절연 증폭기 현재 세대의 방사 방출 성능
      4.      텍사스 인스트루먼트 절연 증폭기 이전 세대의 방사 방출 성능
      5.      결론
      6.      참고 자료
    2.     AMC3301 제품군 방사 방출 EMI를 감쇠하기 위한 모범 사례
      1.      요약
      2.      머리말
      3.      입력 연결이 AMC3301 제품군 방사 방출에 미치는 영향
      4.      AMC3301 제품군 방사 방출 감쇠
        1.       페라이트 비드 및 공통 모드 초크
        2.       AMC3301 제품군의 PCB 회로도 및 레이아웃 모범 사례
      5.      여러 AMC3301 장치 사용
        1.       장치 방향
        2.       여러 AMC3301에 대한 PCB 레이아웃 모범 사례
      6.      결론
      7.      AMC3301 제품군 표
  8.   완제품
    1.     HEV/EV의 션트 및 홀 기반 절연 전류 감지 솔루션 비교
      1.      128
    2.     DC 전기차 충전 애플리케이션의 전류 감지를 위한 설계 고려 사항
      1.      요약
      2.      머리말
        1.       전기 자동차용 DC 충전소
        2.       전류 감지 기술 선택 및 동급 모델
          1.        션트 기반 솔루션으로 전류 감지
          2.        감지 기술의 동급 모델
      3.      AC/DC 컨버터의 전류 감지
        1.       AC/DC의 기본 하드웨어 및 제어 설명
          1.        AC 전류 제어 루프
          2.        DC 전압 제어 루프
        2.       지점 A 및 B – AC/DC AC 위상 전류 감지
          1.        대역폭의 영향
            1.         정상 상태 분석: 기본 및 제로 크로싱 전류
            2.         과도 현상 분석: 스텝 전력 및 전압 저하 응답
          2.        지연의 영향
            1.         고장 분석: 그리드 단락
          3.        게인 오류의 영향
            1.         게인 오류로 인한 AC/DC의 전력 장애
            2.         게인 오류로 인한 전력 장애에 대한 AC/DC 응답
          4.        오프셋의 영향
        3.       지점 C 및 D – AC/DC 링크 전류 감지
          1.        대역폭이 피드포워드 성능에 미치는 영향
          2.        지연이 전원 스위치 보호에 미치는 영향
          3.        게인 오류가 전력 측정에 미치는 영향
            1.         과도 현상 분석: 지점 D의 피드포워드
          4.        오프셋의 영향
        4.       지점 A, B, C1/2 및 D1/2및 제품 제안의 장점과 단점 요약
      4.      DC/DC 컨버터의 전류 감지
        1.       위상 변이 제어를 사용하는 절연 DC/DC 컨버터의 기본 작동 원리
        2.       지점 E, F-DC/DC 전류 감지
          1.        대역폭의 영향
          2.        게인 오류의 영향
          3.        오프셋 오류의 영향
        3.       지점 G - DC/DC 탱크 전류 감지
        4.       감지 지점 E, F, G 및 제품 제안 요약
      5.      결론
      6.      참고 자료
    3.     전기 모터 드라이브의 오류 감지를 위해 절연 콤퍼레이터 사용
      1.      머리말
      2.      전기 모터 드라이브 소개
      3.      전기 모터 드라이브의 고장 이벤트 이해
      4.      전기 모터 드라이브에서 안정적인 감지 및 보호 달성
      5.      활용 사례 1: 양방향 위상 내 과전류 감지
      6.      활용 사례 2: DC+ 과전류 감지
      7.      활용 사례 3: DC – 과전류 또는 단락 감지
      8.      활용 사례 4: DC 링크(DC+에서 DC–) 과전압 및 부족 전압 감지
      9.      활용 사례 5: IGBT 모듈 과열 감지
    4.     모터 드라이브의 옵토 호환 절연 게이트 드라이버 UCC23513용 개별 DESAT
      1.      요약
      2.      머리말
      3.      DESAT가 통합된 절연 게이트 드라이버의 시스템 과제
      4.      UCC23513 및 AMC23C11을 통한 시스템 접근 방식
        1.       시스템 개요 및 주요 사양
        2.       회로도 설계
          1.        회로도
          2.        VCE(DESAT) 임계값과 DESAT 바이어스 전류 구성
          3.        DESAT블랭킹 시간
          4.        DESAT 디글리치 필터
        3.       레퍼런스 PCB 레이아웃
      5.      시뮬레이션 및 테스트 결과
        1.       시뮬레이션 회로 및 결과
          1.        시뮬레이션 회로
          2.        시뮬레이션 결과
        2.       3상 IGBT 인버터를 사용한 테스트 결과
          1.        브레이크 IGBT 테스트
          2.        위상 간 단락이 발생한 3상 인버터에 대한 테스트 결과
      6.      요약
      7.      참고 자료
    5.     AC 모터 드라이브의 절연 전압 감지
      1.      머리말
      2.      결론
      3.      참고 자료
    6.     서버 PSU에서 고성능 절연 전류 및 전압 감지 달성
      1.      애플리케이션 요약
  9.   추가 레퍼런스 디자인/회로
    1.     절연 증폭기를 위한 부트스트랩 충전 펌프 전원 공급 장치 설계
      1.      요약
      2.      머리말
      3.      부트스트랩 전원 공급 장치 설계
        1.       충전 펌프 커패시터 선택
        2.       TINA-TI에서 시뮬레이션
        3.       AMC1311-Q1을 사용한 하드웨어 테스트
      4.      요약
      5.      참조
    2.     MCU로의 절연 모듈레이터 디지털 인터페이스를 사용한 클록 에지 지연 보상
      1.      요약
      2.      머리말
      3.      디지털 인터페이스 타이밍 사양의 설계 과제
      4.      클록 에지 지연 보상을 사용한 디자인 접근 방식
        1.       소프트웨어 구성 가능 위상 지연을 사용한 클록 신호 보상
        2.       하드웨어 구성 가능 위상 지연을 사용한 클록 신호 보상
        3.       클록 반환을 통한 클록 신호 보상
        4.       MCU에서 클록 반전에 의한 클록 신호 보상
      5.      테스트 및 검증
        1.       테스트 장비 및 소프트웨어
        2.       소프트웨어 구성 가능 위상 지연을 사용한 클록 신호 보상 테스트
          1.        테스트 설정
          2.        테스트 측정 결과
        3.       MCU에서 클록 반전에 의한 클록 신호 보상 테스트
          1.        테스트 설정
          2.        테스트 측정 결과
            1.         테스트 결과 – GPIO123에서 클럭 입력의 클럭 반전 없음
            2.         테스트 결과 – GPIO123에서 클록 입력의 클록 반전
        4.       계산 툴을 사용한 디지털 인터페이스 타이밍 검증
          1.        보상 방법 없는 디지털 인터페이스
          2.        일반적으로 사용되는 방법 - 클록 주파수 줄이기
          3.        소프트웨어 구성 가능 위상 지연을 사용한 클록 에지 보상
      6.      결론
      7.      참고 자료
    3.     AMC3311을 활용하여 절연 감지 및 고장 감지를 위해 AMC23C11에 전원 공급
      1.      애플리케이션 요약

설계 목표

전압 소스 AMC1300B 입력 전압 AMC1300B 출력 전압(1.44VCM) 전원 공급 장치
VMAX VMIN VIN DIFF, MAX VIN DIFF, MIN VOUT DIFF, MAX VOUT DIFF, MIN VDD1 VDD2
+240V -240V +250mV -250mV +2.05V -2.05V 3.0V~5.5V 3.0V~5.5V

설계 설명 I

이 회로는 전압 분할기와 ±250mV 차동 입력, 차동 출력, AMC1300B 절연 증폭기를 사용하여 고전압, 차동 측정을 수행합니다. 저입력 임피던스 장치이기 때문에 AMC1300B는 전류 감지 애플리케이션에 더 적합합니다. 절연 증폭기와 입력 전압 분할기의 입력 임피던스가 상호 작용하면 게인 오류가 발생합니다. 또한 저임피던스 입력 및 전압 감지 저항을 통과하는 바이어스 전류가 상당한 오프셋 오류를 일으킵니다. 이러한 오류를 보상하지 않고 먼저 설계를 하겠습니다. 그런 다음 그 효과를 관찰하고 수학적으로 설명할 것입니다. 마지막으로, 효과를 제한하고 개선된 결과를 관찰하기 위해 재설계할 것입니다.

전압 분할기 회로는 절연 증폭기의 입력 범위에 일치하도록 입력 전압을 ±240V~±250mV로 줄입니다. AMC1300B에는 고압측 및 저압측 전원 공급 장치가 모두 필요합니다. 고압측 공급은 부동 공급을 사용하거나 절연 변압기 또는 절연 DC/DC 컨버터를 사용하여 저압측에서 생성하는 경우가 많습니다. AMC1300B는 8.2V/V의 고정 게인으로 ±250mV 차동 신호를 측정하고 출력 공통 모드 전압이 1.44V인 ±2.05V의 절연 차동 출력 전압을 출력할 수 있습니다. 차동 출력 전압은 추가 연산 증폭기를 사용하여 필요에 따라 조정할 수 있으며, 차동 출력(절연) 증폭기를 단일 종단 ADC로 인터페이싱 기술 노트에서 볼 수 있는 것처럼 TLV6001 장치를 사용하여 ADC와 인터페이스할 수 있습니다.

설계 노트 I

  1. 절연 증폭기가 원하는 입력 신호 범위에서 선형 작동 영역으로 유지되는지 확인하십시오. 이는 DC 전송 특성 I 섹션에 나와 있는 DC 스윕 시뮬레이션을 사용하여 달성할 수 있습니다.
  2. 저항 분할기 회로(R1 – R3)에 사용되는 저항이 전압 소스에서 공급되는 전원을 소산할 수 있는지 확인하십시오.
  3. 장치에 가해지는 입력 전압이 데이터 시트에서 지정한 범위 이내로 유지되는지 확인하십시오. 입력 범위를 위반할 경우 부품 손상을 방지하기 위해 입력 전류가 10mA 미만으로 유지되도록 하십시오. 시스템이 과도 이벤트에 취약할 경우 입력에 TVS 다이오드를 추가하는 것을 고려해 보십시오.

설계 단계 I

  1. 입력 전압 소스(Vsource)에 대한 AMC1300B(VIN_AMC_FSR)의 전체 스케일 입력 전압 비율을 기반으로 필요한 전압 분할기 감쇠를 계산합니다.
    GaIn = V IN_AMC_FSR V source = 250 mV 240 V = 1 960 V / V
  2. 전압 분할기(R1 및 R2)의 상단 부분에 대한 저항을 선택합니다. 전력 소비량은 I2R과 같으며 옴의 법칙에 따라 전류와 저항은 반비례합니다. 저항을 선형적으로 높이면 전원이 선형적으로 감소합니다. 따라서 큰 저항 값을 선택하면 전체 전력 소비가 최소화됩니다. 이러한 부품이 전압 분할기의 소비 전력을 좌우합니다. 따라서 Rtop 값을 선택하여 전압 분할기의 피크 전력 사양을 충족시킵니다.
    Rtop = R 1 + R 2
    P peak     15 mW
    P = I 2 R = V 2 R ,   P p e a k = V p e a k 2 R
    Rtop V peak 2 P peak = 240 2 0 . 015 = 3 . 86
    R t o p = 4 M Ω
  3. Rtop 저항 값을 여러 저항으로 분할하여 각 저항에 필요한 전력 정격을 최소화합니다.
    R 1 = R 2 = 2
  4. 다음은 절연 증폭기의 입력 저항이 크다고 가정하겠습니다. 전압 소스에서 부품이 보는 입력 전압은 R3과 Rtop에 의해 생성되는 전압 분할기 효과에 따라 결정됩니다. R3를 해석합니다.
    V In = V source R 3 R 3 + Rtop
    V In V source = R 3 R 3 + Rtop
    R 3 V In + RtopV In = R 3 V source
    R top V In = R 3 V source - V In
    R 3 = V In Rtop V source - V In = ( 250 mV ) 4 240 V - 250 mV 4 . 17

DC 전송 특성 I

다음 그래프는 ±240V 소스의 시뮬레이션된 출력을 보여줍니다. 소스는 –300V~+300V에서 스윕되며 증폭기의 입력 및 출력 전압을 관찰합니다. 원하는 선형 범위는 증폭기 입력에서 ±250mV, 증폭기 출력에서 ±2.05V입니다. 증폭기 입력에서 전압 분할기의 전압 분할로 인해 0의 오프셋 오류와 약 1.042mV/V의 게인을 볼 수 있습니다. 증폭기의 출력에서 전압 분할기의 전압 소스 감쇠에 이어 AMC1300B의 고정된 8.2V/V 게인으로 인해 0의 오프셋 오류와 8.542mV/V의 게인이 발생할 것으로 예상됩니다.

다음 그래프에서 볼 수 있듯이 시뮬레이션된 결과가 원하는 이상적인 출력과 일치하지 않습니다. 증폭기 입력에 107mV의 오프셋 전압 오류가 있습니다. 이는 부품의 ±250mV 입력 범위와 비교하면 큰 오류입니다. 이 오프셋 오류는 증폭기의 출력으로 전달되며, 837mV의 오프셋은 증폭기의 ±2.05V 출력 범위에서 큰 부분을 차지합니다. 또한 회로는 상당한 게인 오류를 보여줍니다. 전압 분할기의 입력에서 1.042mV/V, 장치의 출력에서 8.540mV/V의 게인을 예상하지만, 대신 각각 0.853mV/V와 6.842mV/V의 게인이 관찰되므로 약 18.1%와 19.9%의 큰 게인 오차가 산출됩니다. 다음 섹션에서는 더 나은 설계 방법을 정의합니다.

설계 설명 II

이전 방법은 1MΩ 이상과 같이 입력 저항이 큰 장치를 사용할 때 전압 감지 애플리케이션에 적합합니다. AMC1300B 장치에는 22kΩ의 차동 입력 임피던스가 있어 이전에 보여준 오프셋 및 게인 오류가 발생합니다. 이 회로 구성에서 전압 감지를 위해 낮은 입력 임피던스 증폭기를 사용할 때의 게인 및 오프셋 오류는 다음 공식을 사용하여 추정할 수 있습니다.

Gain   Error   ( % )   =   R 3 R ind × 100
Offset   Error   ( V )   =   I bias × R 3

게인 오류는 R3의 비이상적인 전압 분할로 인해 발생합니다. 증폭기의 입력 저항이 R3과 비슷하기 때문에, R1 및 R2에서 나오는 일부 전류는 R3을 통과하지 못하고 증폭기의 입력을 통과하게 됩니다. 그 결과로 증폭기 입력에서 예기치 않은 전압 강하가 발생합니다. 따라서 설계 단계 I 섹션의 4에 있는 공식은 유효하지 않으며, 증폭기의 입력 임피던스가 R3과 병렬로 연결된 보다 완전한 공식을 고려해야 합니다. 오프셋 오류는 절연 증폭기의 양극 입력 핀에서 션트 저항 R3을 통해 흐르는 바이어스 전류의 곱입니다. R3에 걸쳐 이 바이어스 전류는 입력에서 상당한 오프셋 전압을 초래한 후 증폭되어 출력으로 전달됩니다.

이전 공식을 사용하여 설계 단계 I 섹션에서 회로의 오류를 계산할 수 있습니다. 일반 데이터 시트 값을 사용했을 때 차동 입력 저항은 22kΩ이고 입력 바이어스 전류는 30µA입니다. R3에 대해 설계된 값은 4.17kΩ이며, 결과적으로 증폭기의 입력에서 18.7%의 게인 오류와 125mV의 오프셋 오류를 볼 수 있습니다. 이에 비해, 시뮬레이션된 오류는 증폭기 출력에서 19.9%의 게인 오류, 입력에서 오프셋의 107mV의 오프셋을 가집니다. 이러한 오류 수식은 오류의 예상 크기를 빠르게 확인할 수 있는 유용한 도구입니다. 시뮬레이션을 수행할 필요 없이 예상 오류를 최종 사용 사례로 허용할 수 있는지 알 수 있습니다.

AMC1300 정밀, ±250mV 입력, 강화 절연 증폭기 데이터 시트에서 언급한 바와 같이 전압 감지 애플리케이션을 위해 증폭기의 인버팅 단자와 직렬로 R3'을 사용하면 오프셋 및 게인 오류를 줄일 수 있습니다. 증폭기의 바이어스 전류는 양극 입력 핀과 마찬가지로 음극 입력 핀에서 유사한 오프셋을 생성합니다. 그러면 전체 오프셋 전압의 크기가 크게 줄어듭니다. 또한 R3 값을 선택할 때 증폭기 및 R3'의 입력 저항의 효과가 고려됩니다. 그러면 240V 소스의 더 이상적인 전압 분할이 가능하며 전체 게인 오류가 개선됩니다.

설계 단계 II - R3' 고려

설계 단계 I와 마찬가지로 게인 및 Rtop 저항 계산은 정확히 동일하며, 최상의 회로 성능을 제공하기 위해 R3 및 R3'을 계산하는 것이 더 중요합니다.

  1. 저항 분할기의 아래쪽 부분에서 절연 증폭기의 입력 전압 범위를 설정합니다. R3에 대한 이상적인 값은 게인, Rtop 및 Rind에 따라 달라집니다. 여기서 Rind는 증폭기의 차동 입력 임피던스입니다. Rtop은 R1+R2의 조합입니다.
    R 3 = Gain × Rtop 1 - Gain - ( Gain × 2 × Rtop RInd )
    R 3   =   0 . 001042 × 4 1 - 0 . 001042 - 0 . 001042 × 8 22 . 22   =   6 . 67784  
  2. R3'의 목적은 R3을 통해 흐르는 바이어스 전류에 의해 발생하는 게인 오류를 취소하는 것입니다. 이상적 R3은 Rtop 및 R3의 병렬 조합입니다. 다음 수식을 사용하여 R3'을 계산합니다.
    R 3 ' = Rtop × R 3 Rtop + R 3
    R 3 ' = 4 × 6 . 67784 4   +   6 . 67784   =   6 . 66671  

이로 인해 이상적인 회로 구성이 되었습니다. 빨간색으로 표시된 Rind는 AMC1300B의 차동 입력 저항을 나타내며, 회로도에 추가해서는 안 됩니다.

DC 전송 특성 II

다음 그래프는 새로운 설계를 사용하여 ±240V 소스에 대해 시뮬레이션한 출력을 보여줍니다. 원하는 선형 범위는 증폭기 입력에서 ±250mV, 증폭기 출력에서 ±2.05V입니다.

분명히 이 새로운 설계는 더 적은 오프셋 오류를 가집니다. 입력 오프셋 전압 및 게인 오류가 0으로 감소했습니다. 또한 수정된 회로는 입력 전압 분할기에 원하는 R3의 값과 R3'에 대한 이상적인 값을 찾는 데 사용되는 더 정확한 계산으로 인해 더 나은 게인 오류 성능을 보여줍니다.

이 양의 결과는 R3을 통한 AMC1300B 장치의 바이어스 전류에 의해 원래 설계에서 발생하는 오프셋 전압을 취소하기 위해 R3'을 추가한 결과입니다. 단점은 R3 및 R3'에 대한 이상적인 값을 상업적으로 사용할 수 없으며 실제로는 서로 매우 유사한 두 개의 저항 값을 사용하는 것이 실용적이지 않다는 점입니다.

아날로그 엔지니어 계산기를 사용하면 즉시 사용 가능한 가장 가까운 E189 시리즈 저항 값을 찾을 수 있습니다. 두 경우 모두 R3 및 R3'의 계산된 이상적 값에 가장 가까운 0.1% 저항 값은 6.65kΩ입니다. 최종 회로 다이어그램은 다음과 같습니다.

R3 및 R3'에 즉시 사용할 수 있는 저항이 있으므로 회로 성능은 다음 그래프에서 볼 수 있듯이 아주 좋습니다. 입력의 게인 오류는 18.2%에서 0.3%로 감소했습니다. 출력의 게인 오류는 19.9%에서 0.4%로 감소했습니다. 오프셋 오류도 입력에서 195µV, 출력에서 2mV로 감소했습니다.

AC 전송 특성 II

AC 스윕은 원하는 출력을 볼 수 있는 주파수 범위를 검증합니다. 다음 시뮬레이션 플롯에서 시뮬레이션된 게인 -41.40dB 또는 8.51mV/V는 DC 출력 플롯의 게인 결과와 일치합니다. 이는 이전 섹션에서 설명했듯이, 원하는 출력 게인 –41.37dB 또는 8.54mV/V에 상대적으로 가깝습니다. 설계의 시뮬레이션된 대역폭인 313.1kHz는 데이터 시트에서 일반 대역폭 사양인 310kHz로 설정된 예상치를 약간 초과합니다.

참고 자료

  1. 아날로그 엔지니어의 회로 안내서
  2. 아날로그 엔지니어의 계산기
  3. TI Precision Labs

주요 절연 연산 증폭기 설계

AMC1300B
VDD1 3.0V~5.5V
VDD2 3V~5.5V
입력 전압 범위 ±250mV
공칭 게인 8.2
VOUT 1.44V의 출력 공통 모드에서 차동 ±2.05V
입력 저항 19kΩ(일반, 단일 종단), 22kΩ(일반, 차동)
작은 신호 대역폭 310kHz
입력 오프셋 전압 및 드리프트 ±0.2mV(최대), ±3µV/°C(최대)
게인 오류 및 드리프트 ±0.3%(최대), ±15ppm/°C(일반)
비선형성 및 드리프트 ±0.03%(최대), ±1ppm/°C(일반)
절연 과도 과전압 7.071kVPEAK
작동 전압 1.5kVRMS, 2.121kVDC
CMTI(공통 모드 과도 내성) 75kV/µs(최소), 140kV/µs(일반)
AMC1300

대체 절연 연산 증폭기 설계

AMC1200
VDD1 4.5V~5.5V
VDD2 2.7V~5.5V
입력 전압 범위 ±250mV
공칭 게인 8
VOUT 차동 ±2V, 공통 모드는 공급 범위에 따라 다름
입력 저항 28kΩ(일반, 차동)
작은 신호 대역폭 100kHz
입력 오프셋 전압 및 드리프트 ±1.5mV(최대), ±10µV/°C(최대)
게인 오류 및 드리프트 ±1%(최대), ±56ppm/°C(일반)
비선형성 및 드리프트 ±0.1%(최대), ±2.4ppm/°C(일반)
절연 과도 과전압 4kVPEAK
작동 전압 1.2kVpeak
CMTI(공통 모드 과도 내성) 10kV/µs(최소), 15kV/µs(일반)
AMC1200