JAJA874A February   2025  – May 2025 AM2612 , AM2612-Q1 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2電源ネット チェック
    1. 2.1 AM26x の電源レールの適切な電圧レベルを確認します
    2. 2.2 最大電流負荷を検証:
    3. 2.3 AM26x のパワー シーケンシング
    4. 2.4 Am26x 電源トポロジのリファレンス デザイン
  6. 3デバイス ブート ステータス
    1. 3.1 AM26x SOP ピンのステータス
    2. 3.2 SOP ブート モード ラッチ タイミング
    3. 3.3 AM26x SOP ピン絶縁
  7. 4UART 出力を確認します
    1. 4.1 AM26x を UART ブート用に構成します
    2. 4.2 UART ブート検証用にホスト PC を構成します
  8. 5JTAG 接続を確認
    1. 5.1 AM26x を JTAG 用に構成
    2. 5.2 JTAG デバッグ用にホスト PC を構成します
    3. 5.3 JTAG 接続をテストします
    4. 5.4 AM26x R5F コアに接続します
  9. 6コード例のロードおよび実行
    1. 6.1 プロジェクトのインポート、ビルド、およびロード
  10. 7まとめ
  11. 8参考資料
  12. 9改訂履歴
Application Note

AM26x カスタム PCB システム入門ガイド

最新の英語版をダウンロード