SLAA148A October 2002 – October 2018 MSP430BT5190 , MSP430F1101 , MSP430F1101A , MSP430F1111A , MSP430F112 , MSP430F1121 , MSP430F1121A , MSP430F1122 , MSP430F1132 , MSP430F122 , MSP430F1222 , MSP430F123 , MSP430F1232 , MSP430F133 , MSP430F135 , MSP430F147 , MSP430F1471 , MSP430F148 , MSP430F1481 , MSP430F149 , MSP430F1491 , MSP430F155 , MSP430F156 , MSP430F157 , MSP430F1610 , MSP430F1611 , MSP430F1612 , MSP430F167 , MSP430F168 , MSP430F169 , MSP430F2001 , MSP430F2002 , MSP430F2003 , MSP430F2011 , MSP430F2012 , MSP430F2013 , MSP430F2013-EP , MSP430F2101 , MSP430F2111 , MSP430F2112 , MSP430F2121 , MSP430F2122 , MSP430F2131 , MSP430F2132 , MSP430F2232 , MSP430F2234 , MSP430F2252 , MSP430F2252-Q1 , MSP430F2254 , MSP430F2272 , MSP430F2272-Q1 , MSP430F233 , MSP430F2330 , MSP430F235 , MSP430F2350 , MSP430F2370 , MSP430F2410 , MSP430F2416 , MSP430F2417 , MSP430F2418 , MSP430F2419 , MSP430F247 , MSP430F2471 , MSP430F248 , MSP430F2481 , MSP430F249 , MSP430F2491 , MSP430F2616 , MSP430F2617 , MSP430F2618 , MSP430F2619 , MSP430F412 , MSP430F413 , MSP430F4132 , MSP430F415 , MSP430F4152 , MSP430F417 , MSP430F423 , MSP430F423A , MSP430F425 , MSP430F4250 , MSP430F425A , MSP430F4260 , MSP430F427 , MSP430F4270 , MSP430F427A , MSP430F435 , MSP430F4351 , MSP430F436 , MSP430F4361 , MSP430F437 , MSP430F4371 , MSP430F438 , MSP430F439 , MSP430F447 , MSP430F448 , MSP430F4481 , MSP430F449 , MSP430F4491 , MSP430F4616 , MSP430F46161 , MSP430F4617 , MSP430F46171 , MSP430F4618 , MSP430F46181 , MSP430F4619 , MSP430F46191 , MSP430F47126 , MSP430F47127 , MSP430F47163 , MSP430F47166 , MSP430F47167 , MSP430F47173 , MSP430F47176 , MSP430F47177 , MSP430F47183 , MSP430F47186 , MSP430F47187 , MSP430F47193 , MSP430F47196 , MSP430F47197 , MSP430F477 , MSP430F478 , MSP430F4783 , MSP430F4784 , MSP430F479 , MSP430F4793 , MSP430F4794 , MSP430F5232 , MSP430F5234 , MSP430F5237 , MSP430F5239 , MSP430F5242 , MSP430F5244 , MSP430F5247 , MSP430F5249 , MSP430F5252 , MSP430F5253 , MSP430F5254 , MSP430F5255 , MSP430F5256 , MSP430F5257 , MSP430F5258 , MSP430F5259 , MSP430F5304 , MSP430F5308 , MSP430F5309 , MSP430F5310 , MSP430F5324 , MSP430F5325 , MSP430F5326 , MSP430F5327 , MSP430F5328 , MSP430F5329 , MSP430F5333 , MSP430F5336 , MSP430F5338 , MSP430F5340 , MSP430F5341 , MSP430F5342 , MSP430F5418 , MSP430F5418A , MSP430F5419 , MSP430F5419A , MSP430F5435 , MSP430F5435A , MSP430F5436 , MSP430F5436A , MSP430F5437 , MSP430F5437A , MSP430F5438 , MSP430F5500 , MSP430F5501 , MSP430F5502 , MSP430F5503 , MSP430F5504 , MSP430F5505 , MSP430F5506 , MSP430F5507 , MSP430F5508 , MSP430F5509 , MSP430F5510 , MSP430F5630 , MSP430F5631 , MSP430F5632 , MSP430F5633 , MSP430F5634 , MSP430F5635 , MSP430F5636 , MSP430F5637 , MSP430F5638 , MSP430F6433 , MSP430F6435 , MSP430F6436 , MSP430F6438 , MSP430F6630 , MSP430F6631 , MSP430F6632 , MSP430F6633 , MSP430F6634 , MSP430F6635 , MSP430F6636 , MSP430F6637 , MSP430F6638 , MSP430FE423 , MSP430FE4232 , MSP430FE423A , MSP430FE4242 , MSP430FE425 , MSP430FE4252 , MSP430FE425A , MSP430FE427 , MSP430FE4272 , MSP430FE427A , MSP430FG4250 , MSP430FG4260 , MSP430FG4270 , MSP430FG4616 , MSP430FG4617 , MSP430FG4618 , MSP430FG4619 , MSP430FG477 , MSP430FG478 , MSP430FG479 , MSP430FW423 , MSP430FW425 , MSP430FW427 , MSP430FW428 , MSP430FW429 , MSP430G2001 , MSP430G2101 , MSP430G2102 , MSP430G2111 , MSP430G2112 , MSP430G2121 , MSP430G2131 , MSP430G2132 , MSP430G2152 , MSP430G2201 , MSP430G2201-Q1 , MSP430G2211 , MSP430G2212 , MSP430G2221 , MSP430G2231-Q1 , MSP430G2232 , MSP430G2252 , MSP430G2302 , MSP430G2312 , MSP430G2332 , MSP430G2352 , MSP430G2402 , MSP430G2432 , MSP430G2452 , MSP430L092
The numeric values for the worst-case design equations are taken from MSP430F43x, MSP430F43x1, MSP430F44x Mixed-Signal Microcontrollers. The indicated values are for DVCC = 3 V.
| Symbol | Parameter | Value |
|---|---|---|
| DVCC(min) | Minimum digital supply voltage | 1.8 V |
| DVCC(max) | Maximum digital supply voltage | 3.6 V |
| VIT(max) | Maximum high input threshold voltage of a port | 1.9 V |
| VIT(min) | Minimum low input threshold voltage of a port | 0.9 V |
| VOH(min) | Minimum high port output voltage at IO = –1.5 mA | DVCC – 0.25 V |
| VOL(max) | Maximum low port output voltage at IO = 1.5 mA | DVSS + 0.25 V |
| Ilkg | Leakage current of an input | ±50 nA |
| Absolute maximum current through the protection diodes of any terminal
(VI < – 0.3 V or VI > VCC + 0.3 V) |
±2 mA |
NOTE
The output impedance rDS(on) of an MSP430 MCU output is not taken into account, due to the choice of high resistor values with the design equations. The output impedance rDS(on) (maximum of 167 Ω) is very small compared to the resistors used.